English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Neu im Web
Veröffentlichungen
Presse
Referenzen
Events & Messen

Neuheiten

Geregelte Stromversorgung:

SIMATIC S7-300 PS307
      Neue Power für die SIMATIC S7-300

SIMATIC S7-1200 PM1207
      Kompakte Stromversorgung 24 V/ 2,5 A für die SIMATIC S7-1200

SIMATIC ET200pro PS und SITOP PSU300P
      Stromversorgung 24 V/ 8 A in Schutzart IP67 für den rauen Industrieeinsatz

Innovierte SITOP modular 20 A und 40 A, 3-phasig
      Hohe Leistung auf kleinstem Raum

Ergänzungsmodul:

Selektivitätsmodul SITOP PSE200U
     Selektivität und schnelle Fehlerortung in 24-V-Abzweigen

Unterbrechungsfreie Stromversorgung:

SITOP UPS500S und UPS500P
      DC-USV mit hochkapazitiven Doppelschichtkondensatoren.
      Für den Schaltschrank und in Schutzart IP65

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen