Kompakte Grundgeräte für den 1-, 2- oder 3-Phasenanschluss und
Ausgangsströmen von 5 A bis 40 A bilden die Basis der geregelten
24-V-Versorgung. Je nach Anforderung können sie mit SITOP-Zusatzmodulen
erweitert werden. Das robuste Metallgehäuse eignet sich
auch für raueste Industrieeinsätze. Ebenfalls aus Metall besteht die
Hutschienen-Befestigung. Die Montage ist damit schnell, einfach und
trotzdem rüttelfest. Varianten mit schutzlackierter Leiterplatte ermöglichen sogar
den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder aggresiver Umgebung. Zuverlässigkeit
und Qualität zeichnen auch das elektronische Design der Primärschaltregler aus.
Der große Eingangsspannungs-Bereich und die
internationalen Zertifizierungen erlauben den Einsatz an fast allen
Netzen der Welt.
Die 1-phasigen Grundgeräte 5 A und 10 A verfügen über einen Ultra-Weitbereichseingang
bis 550 V, der sogar den Anschluss an 2 Phasen ermöglicht.
Die 3-phasigen Grundgeräte mit 20 A und 40 A wurden innoviert und gehören mit nur 70 und 150 mm Baubreite zu den kompaktesten ihrer Leistungsklasse. Ein Meldekontakt zur Auswertung des Betriebsstatus ist jetzt integriert und der Eingangsspannungs-Bereich wurde auf 320 – 575 V erweitert. Mit bis zu 93 % Wirkungsgrad sind die geregelten Netzgeräte SITOP PSU300M äußerst effizient und die Wärmentwicklung im Schaltschrank entsprechend gering. Die Extra Power mit 1,5-fachen Nennstrom für 5 Sekunden ermöglicht das problemlose Einschalten von Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom.
Umfangreiche Funktionen onboard.
In allen Grundgeräten ist bereits eine hohe Funktionalität integriert. Drei LED-Anzeigen informieren klar und detailliert über den jeweiligen
Betriebszustand. Über ein gut zugängliches Potentiometer lässt sich die
Ausgangsspannung um 20 Prozent erhöhen. Somit kommen auch bei sehr
langen Leitungen immer volle 24 Volt am Verbraucher an.
Beim Kurzschlussverfahren können Sie
wählen zwischen speichernder Abschaltung
und konstantem Strom mit automatischen Wiederhochlauf der Ausgangsspannung.
SITOP liefert dank integriertem Power Boost kurzfristig bis zum dreifachen
Nennstrom, beispielsweise zur gewollten Sicherungsauslösung.
Bei hohem Bedarf an Dauerstrom schalten Sie die
SITOP-Geräte einfach auf "Parallelbetrieb" um und verwenden mehrere Geräte im Parallelbetrieb.
Zum Schutz gegen unterschiedlichste Risikoquellen können die Grundgeräte SITOP modular völlig flexibel mit den SITOP-Zusatzmodulen kombiniert werden. So ist der Ausbau bis zum kompletten Rundumschutz möglich: