|
|
Kundenspezifische Lösungen
Für jeden die Richtige:
Individuelle Stromversorgungen mit Weltstandard
Die "preiswerteste" Lösung kann manchmal teuer kommen. Gerade bei Stromversorgungen mittleren Stückzahlen. Denn hier kommen oft nur Standardgeräte in Frage, die der Spezifikation nicht entsprechen. Es entstehen zusätzliche Zeit- und Kostennachteile, weil nachträglich anzupassen ist oder Sonderfertigungen notwendig werden.
|
 |
 |
SITOP power: Sicherheit ohne Risiko
Wir entwickeln ganz nach Ihren individuellen Anforderungen: maßgerecht, schnell und preisgünstig. Die Stromversorgung paßt sich Ihrem System an - und nicht umgekehrt. Damit sparen Sie eine Menge Zeit und Kosten. Sie haben keinen Ärger und gehen keinerlei Risiken ein.
Ihre individuelle Stromversorgung aus Standardbausteinen
Kernstück unseres Konzepts sind modular vorentwickelte Standardelemente der primärgetakteten Stromversorgung. Mit Hilfe eines rechnergestützten Expertensystems wird Ihre spezifische Stromversorgung hoch effizient konfiguriert. Somit wird eine gegenüber konventioneller Entwicklung schnellere und preisgünstigere Lösung dieser Aufgaben ermöglicht.
Höchste Entwicklungssicherheit und Flexibilität
Die vorentwickelten Standardelemente bieten ein Höchstmaß an Entwicklungssicherheit. Dank der feinmodularen Strukturierung der Stromversorgung sind vielfältigste Variationen möglich. Nicht nur bei den elektrischen Parametern, sondern auch bei den mechanischen.
|
Anwendungsvielfalt in Schlüsseltechnologien
Entsprechend vielschichtig fallen die Anwendungen aus. Typische industrielle Einsatzbereiche sind Industrieautomation, Meßtechnik, Elektronik oder Maschinen- und Apparatebau. Dabei entsprechen unsere kundenspezifischen Stromversorgungen allen international relevanten Normen. Sie sind robust für die verschiedensten Netze der Welt und verfügen über ein günstiges Preis- Leistungsverhältnis.
Die Power-Komponenten: Leistungsvielfalt ist unser Programm.
Mechanik
- 19" -3HE (Einfach-Europa-Format)
- 19" -6HE (Einfach-Europa-Format)
- Open frame
- Verschiedene Gehäuse
- Sonderlösungen
Elektrische Daten
- Typisch bis ca. 600 W Gesamtleistung
- einphasiger AC-Eingang 120/230 V, Weitbereich oder DC-Eingang
- PFC möglich
- ein oder mehrere Ausgänge
- verschiedene Signalisierung und Anzeigen
Sonstiges
- CE-Zeichen
- Internationale Zertifizierungen möglich
|
|
|
|
Alles zu Kundenspezifische Lösungen
|
|