English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SITOP 24 V
Alternative Spannungen
LOGO!Power
Kundenspezifische Lösungen
Referenzen
Ausschreibungs-
Textmodule

LOGO!Power

Klein, stark, preisgünstig: Mini-Netzgeräte bis 24 V/4 A.

Mit LOGO!Power-Netzteilen profitieren nicht nur 24 Volt Verbraucher von den Vorzügen einer geregelten Stromversorgung, sondern auch Verbraucher mit 5 , 12 und 15 Volt Anschlussspannung. Für diese Spannungsebenen stehen jeweils zwei Stromstärken zur Verfügung und für 24 Volt jetzt sogar eine 4-A-Variante in nur 90 mm Breite.

Einsetzbar sind die Primärschaltregler für un­ter­schied­lich­ste Anwendungen: In der Industrie- und Gebäudeautomatisierung, der Solartechnik, der Mess- und Regelungstechnik, der Sensorik, zur Versorgung von Elektronikschaltungen in TTL-Technik usw. SITOP power

Trotz der geringen Größe und des geringen Preises haben die LOGO!Power-Zwerge eine Menge zu bieten:

2 Leistungsklassen mit jeweils 5 V, 12 V und 15 V
3 Leistungsklassen mit 24 V
Kompakte Bauform mit 54, 72 oder 90 mm Breite
Flaches Stufenprofil, ideal auch für den Einbau in Installationskleinverteiler
Design angepasst an LOGO!-Mikrosteuerungen
Konstantstrom im Überlastfall zum sicheren Zuschalten schwieriger Lasten wie DC/DC-Wandler und Motoren
Großer Einstellbereich der Ausgangsspannung, über Potentiometer einfach von vorne zugänglich
Grüne LED-Anzeige für "Ausgangsspannung o.k."
Weltweit und universell einsetzbar – in der Industrie oder am öffentlichen Niederspannungsnetz
Weitbereichseingang von 85 bis 264 V AC für nahezu alle Netze der Welt
Großer Temperaturbereich von -20° und +55°C für den universellen Einsatz
Hohe EMV-Anforderungen
Umfangreiche Zertifizierungen nach CE, UL/cUL, FM sowie Schiffbau GL und ABS
Konstante geregelte Ausgangsspannung schützt angeschlossene Verbraucher
Parallelschaltbar zur Leistungserhöhung zulässig

PDFKurzbeschreibung LOGO!Power
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Technische Daten

LOGO!Power in
Micro Automation Sets: