English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SITOP 24 V
SITOP modular
SITOP smart
Zusatzmodule
SITOP Facetten
Alternative Spannungen
LOGO!Power
Kundenspezifische Lösungen
Referenzen
Ausschreibungs-
Textmodule

SITOP in besonderer Bauform, für besondere Einsätze


Neue Power für die SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-1200 PM1207 Die drei innovierten System- und Laststromversorgungen PS307 mit 2, 5 und 10 A Ausgangs-Nennstrom bieten erweiterte Funktionalitäten und wurden dem Design der aktuellen CPUs angepasst. Mit bis zu 33 % geringerer Baubreite sparen sie Platz auf der S7-300-Schiene. Über einen Adapter ist auch die Montage auf DIN-Hutschienen möglich. Die automatische Umschaltung auf AC 120 oder 230 V Eingangsspannung schließt Bedienungsfehler nahezu aus. Außerdem erfüllen sie die ATEX-Richtlinien und die Norm UL1604 (Hazardous Location) für den Einsatz im Ex-Schutzbereich Zone 2. Technische Daten


Kompaktes Power Modul für die SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1200 PM1207 Die Stromversorgung PM1207 im Design SIMATIC S7-1200 benötigt mit 70 mm Breite nur wenig Platz im Verbund mit der Micro-SPS. Die automatische Bereichsumschaltung des Hutschienen-Netzgeräts 24 V/ 2,5 A sorgt für den problemlosen Anschluss an 1-phasige Netze AC 120/ 230 V im Industrie- und Wohnbereich. Technische Daten


In rauester Umgebung
SIMATIC ET200PRO PS Für den dezentralen Einsatz an Drehstrom-Netzen ist die 8-A-Stromversorgung in Schutzart IP67 geeignet. Über jeweils einen Meldekontakt wird der Status „24 V o.k.“ und „Übertemperatur“ ausgegeben. Die robuste Stromversorgung ist bei Temperaturen von -25 uns +55 °C einsetzbar und in zwei Ausprägungen lieferbar:
Die SIMATIC ET200pro PS dient als Elektronik-/Geber- und Lastspannungsversorgung des dezentralen Peripheriegeräts und verfügt über einen zweiten Steckverbinder zum Weiterschleifen der Eingangsspannung.
Diesen Steckverbinder besitzt die, sonst baugleiche, Variante SITOP PSU300P nicht und ist für weitere Anwendungen außerhalb des Schaltschranks konzipiert. Technische Daten


DC/DC-Wandler
Die DC/DC-Wandler von SITOP liefern 24 V Ausgangsspannung bei Ausgangsnennströmen von 0,375 bis 10 A. Der Anschluss der industrietauglichen Hutschienengeräte erfolgt z.B. an batteriegestützten Stromversorgungsnetzen für sicherheitsrelevante Anwendungen.
Kurzbeschreibung SITOP DC/DC-Wandler


Die kleinste SITOP
Das Mini-Netzgerät 24 V/ 0,5 A ist ganze 22,5 mm breit und damit ideal zur Versorgung von 24-V-Nieder­spannungs­schalt­geräten geeignet. Anstatt teurer Sonderspannungs-Varianten können Sie kosten­günstige Zeit- und Überwachungs­relais ein­setzen. Die extrem leichten Hutschienengeräte  sind aber auch universell einsetzbar, selbst unter härtesten Industrie-Bedingungen.
Der große Eingangsspannungs- und der Temperaturbereich macht´s möglich.
;Kurzbeschreibung SITOP power 0,5


Bei geringen Platzverhältnissen
Gerade dort, wo Ihnen nur begrenzte Einbautiefen zur Verfügung stehen, kommen die Geräte 24 V/5 A und 10 A in Flachbauform ganz groß heraus. In abgedeckten Maschinenträgern beispielsweise oder auf Schwenkrahmen direkt an der Maschine. Das äußere Design wurde speziell an das dezen­trale Peripheriegerät SIMATIC ET200B angepaßt.

S7-200 Und das Netzteil 24 V/ 3,5 A reiht sich hervorragend in den Verbund der SIMATIC S7-200 ein.
Kurzbeschreibung 24 V/3,5 A im SIMATIC S7-200 Design



Für hohe Netzspannungen
DC24V/20A Für Industrienetze mit hohen Wechselspannungen ist der 2-phasige Primärschaltregler 24 V/ 20 A prädestiniert. Der spezielle Weitbereichseingang erlaubt den Anschluss an Wechsel­spannungs­netze mit Nennspannungen zwischen AC 500 und 600 Volt .
Kurzbeschreibung DC 24 V/20 A aus AC 500-600V



Nutzt Antriebsenergie bei Netzausfall
Speziell für den Anschluss an Antriebsumrichtern wurden die SITOP-Geräte 24 V/ 12 und 20 A mit 600 V Gleichspannungseingang entwickelt. Sie nutzen die Energie rotierender Schwungmassen in Werkzeug-, Textil- oder Papiermaschinen, um auch bei Netzausfall Steuerung und Lastverbraucher mit 24 V zu versorgen. Die Maschine kann schadensfrei in geregelten Bahnen heruntergefahren werden.
Kurzbeschreibung DC/DC 600 V/24 V
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Technische Daten:

Besondere Anforderungen
1. Generation
2. Generation