|
|
Selektivität und schnelle Fehlerortung in 24-V-Verbraucherabzweigen
Das neue Selektivitätsmodul SITOP PSE200U und das Diagnosemodul SITOP select sind die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um
den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen. Überlast
und Kurzschluss in einem Abzweig werden zuverlässig erkannt.
Die Elektronik lässt kurzfristige Stromspitzen zu und schaltet längere Überlasten stromlos. Selbst auf langen dünnen Leitungen und bei „schleichenden“
Kurzschlüssen, bei denen der Strom durch den hohen ohmschen Widerstand begrenzt ist. Leitungsschutzschalter kommen hier nicht oder zu spät zum Auslösen,
selbst wenn das Netzgerät den Strom liefern könnte. Die Ergänzungsmodule schalten den fehlerhaften Verbraucherabzweig zuverlässig ab und die übrigen
Verbraucher werden absolut unterbrechungsfrei weiter versorgt, ein Totalausfall der Anlage kann vermieden werden.
Detaillierte Signalisierungen erlauben die schnelle Fehlerortung und damit die
Minimierung von Stillstandzeiten. Weil die 24-V-Versorgung der übrigen Verbraucher
aufrechterhalten bleibt, können Anlagentotalausfälle verhindert werden. Mit einem
Hutschienen-Modul können bis zu 4 Verbraucherabzweige überwacht werden, die Überwachungsströme
sind individuell bis zu 10 A einstellbar.
Die Verbraucherabzweige lassen sich sequentiell zuschalten.
Die Verzögerungszeiten zwischen den Ausgängen sind, für alle identisch, auf 0 ms, 25 ms
oder 100 ms einstellbar. Die Stromversorgung wird dadurch entlastet und kann evtl. sogar
kleiner dimensioniert werden.
Das neue Selektivitätsmodul unterscheidet sich in folgenden Punkten vom Diagnosemodul SITOP select:
 |
Größerer Strombereich durch zwei Gerätevarianten mit feinerer Einstellung des Ausgangsstroms:
6EP1961-2BA10, Einstellbereich 0,5...3 A
6EP1961-2BA20, Einstellbereich 3...10 A |
 |
Fern-Reset zum Wiederzuschalten abgeschalteter Kanäle von zentraler Stelle |
 |
Reset-Taster für jeden Kanal |
 |
Manuelles Ab- und Zuschaltung einzelner Kanäle über Reset-Taster, z.B. bei Inbetriebsetzung (bei SITOP select über Sicherung) |
 |
Optimierte Anzeige des Betriebszustandes durch 3-farbige LED mit zusätzlicher Anzeige eines manuell abgeschalteten Kanals |
 |
Hochlaufsequenz über DIP-Schalter einstellbar, Schalter zeigen die Einstellung an |
 |
Abdeckung der Potentiometer und DIP-Schalter verhindert nicht gewünschte Parametereinstellung, Verplombung möglich |
Kurzbeschreibung Selektivitätsmodul SITOP PSE200U
Kurzbeschreibung Diagnosemodul SITOP select
|
|
|
|
|
Alles zu Selektivitäts- und Diagnosemodul
SITOP modular im
Micro Automation Set:

|
|