English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
Produkte
SITOP 24 V
SITOP modular
SITOP smart
Zusatzmodule
SITOP Facetten
Alternative Spannungen
LOGO!Power
Kundenspezifische Lösungen
Referenzen
Ausschreibungs-
Textmodule

Die 1. Generation

Bestelldaten und technische Daten

basic line 3-phasig 500 V
24 V/10 A
Bestell-Nr.
6EP1 434-1SH01
Typ
basic 5D 24/10
Eingangsspg.-Nennwert
Eingangsspg.-Bereich
3 AC 500 V
360 ... 550 V
Netzausfall-Überbrückung
> 25 ms bei 500 V
Netzfrequenz-Nennwert
Netzfrequenz-Bereich
50/60 Hz
47 ... 63 Hz
Eingangsstrom-Nennwert
- Einschaltstrom (25° C)
0,81 A
< 35 A, < 5 ms
Ausgangsspg.-Nennwert
Ausgangsspg.-Toleranz
Ausgangsspg.-Einstellber.
24 V DC
± 1 %
24 ... 28,8 V DC
Wirkungsgrad
> 85 %
Ausgangsstrom-Nennwert
- Bereich bis 45° C
- Bereich bis 60° C
10 A
0 ... 15 A
0 ... 10 A
Parallelschaltbar
Ja, bis zu 5 Stück
Elektron. Kurzschlußschutz
Ja, selbsttätiger Wiederanlauf
Potentialtrennung
(SELV gemäß EN 60950)
Ja
Funkentstörgrad (EN 55011)
Klasse A
Schutzart
(VDE 0470, IEC 529)
IP 20
Betriebstemperatur
0° ... +60° C
Maße (B x H x T) in mm
240 x 130 x 131
Gewicht ca.
3,5 kg

 

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen