English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SITOP 24 V
Alternative Spannungen
LOGO!Power
Kundenspezifische Lösungen
Referenzen
Ausschreibungs-
Textmodule

Alternative Ausgangspannungen


DC/DC-Wandler für 12 aus 24 Volt
Das schmale Hutschienen-Gerät liefert 12 V/ 2,5 A und wird an DC 24 V angeschlossen, z.B. an den Ausgang eines SITOP-Netzgeräts. Mit einer zusätzlichen SITOP DC-USV können so auch unterbrechungsfreie 12 V Gleichspannung erzeugt werden.
Kurzbeschreibung SITOP DC/DC-Wandler

 

Wenn die Leitungen mal zu dick werden
Die Versorgungsvariante 48 V hat gerade bei leistungsstarken Verbrauchern den Vorteil, dass kleinere Leitungsquerschnitte verwendet werden können, als mit der Standardspannung 24 V. SITOP bietet 48-V-Stromversorgungen in zwei Ausführungen:

  Das Grundgerät SITOP modular 48 V/ 20 A verfügt über die gleiche Funktionalität wie das 24-V-Grundgerät und lässt sich ebenso mit dem Meldemodul erweitern.

Kurzbeschreibung SITOP modular 48 V/20 A

Die SITOP smart 48 V/ 10 A benötigt mit nur 70 mm Breite sehr wenig Platz auf der Hutschiene. Sie verfügt über einen Weitbereichseingang für 3-phasige Netze und einen Wirkungsgrad von 93%. Zum problemlosen Zuschalten von Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom stehen 50% mehr Nennstrom für 5 Sekunden bereit.

Kurzbeschreibung SITOP smart


Grenzenlose Vielfalt dank variablem Ausgang
Das innovativen Schaltungskonzept erlaubt eine flexible Einstellung der Ausgangsspannung zwischen 3 und 52V. So können auch Sonder-Spannungen mit einem Standardgerät abgedeckt werden.

Kurzbeschreibung SITOP flexi 3 - 52 V/10 A
 


Die Elektronikversorgung für den Schaltschrank

  Das industrietaugliche Hutschienengerät verfügt über zwei 15-V-Ausgänge. Beispielsweise für elektronische Verbraucher, die mit ±15 Volt versorgt werden.

Kurzbeschreibung SITOP dual 15 V


Weitere Geräte für besondere Spannungen finden Sie unter LOGO!Power.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Technische Daten