English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Produktübersicht
SDIP 27 Class A
(Zone 0)
Zone 1
SDIP 27 Class B
SITEMP PC
Technische Daten
SITEMP Monitor
SITEMP Medienkonverter
Referenzen
SITEMP

Zone 1 / SDIP 27 Class B – SITEMP PC: flexibel und leistungsstark

Sie möchten Ihre Daten gegen Spionage schützen und trotzdem servicefreundliche und flexible Arbeits­platz­systeme einsetzen?

SITEMPDer Zone 1-SITEMP PC ist die Kombination aus
  • dem leistungsfähigen High-Performance-Computer ESPRIMO von Fujitsu Siemens
  • und den spezifischen Zone 1-SITEMP-Funktionen.
Zur Erreichung des hohen Sicherheitslevels – zugelassen bis "Verschlußsache – streng geheim" – wird jedes einzelne Gerät HF-vermessen.

Auch der Servicefall stellt kein Problem dar. Sensible Daten verbleiben dank der Wechselplattensysteme bei Ihnen. Dies läßt den Festplattentausch zu einem Kinderspiel werden.

Der Zone 1-SITEMP-PC ist neuste Technologie kundenspezifisch konfigurierbar. Mit Hilfe des Zone 1-Konfigurators können Sie einen Zone 1-SITEMP-PC nach Ihren speziellen Ansprüchen zusammenstellen.

Natürlich integrieren wir auf Wunsch weitere Laufwerke oder Schnittstellen.
Die Laufwerksschächte können ganz nach Bedarf z. B. mit Chipkartenlesern oder CD-Brennern ausgestattet werden.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
  Mehr Informationen
Broschüre
Techn. Datenblatt