SDIP 27 Class A SITEMP PC: flexibel und leistungsstark
Sie möchten Ihre Daten auf höchstem Niveau gegen Spionage schützen und trotzdem servicefreundliche und flexible Arbeitsplatzsysteme einsetzen?
SITEMP Desktop ist die Kombination aus
- der Leistungsfähigkeit eines High Performance Computers
- und den speziellen SITEMP-Merkmalen
Zugelassen bis "Verschlusssache streng geheim" die HF-Vermessung jedes Gerätes und eine automatische Sicherheitsabschaltung von Monitor ist nur ein Beispiel des umfangreichen SITEMP-Maßnahmenpaketes.
Moderne Wechselplattensysteme bieten die notwendige Flexibilität im Servicefall. Sensible Daten verbleiben bei Ihnen. Dies läßt den Festplattentausch zu einem Kinderspiel werden.
Integration weiterer Laufwerke oder Schnittstellen kein Problem. In der Standardausführung sind fünf Laufwerksschächte enthalten. Diese können ganz nach Bedarf z.B. mit Chipkartenleser, CD-Brenner oder weitere Komponenten ausgestattet werden. Anwendungsorientiert integrieren wir zusätzliche Schnittstellen in Draht- oder Lichtwellenleiter-Ausführung.