|
SIPLUS DP (Dezentrale Peripherie)
|
|
|
|
|
Bestellnr. Standard
|
Bestellnr. SIPLUS
|
|
|
|
TB 16L
|
6ES7131-1BH01-0XB0
|
6AG1131-1BH01-2XB0 **) noEN)
|
|
EB 16DI 24Vdc
|
6ES7193-1CH00-0XA0
|
6AG1193-1CH00-2XA0 **) noEN)
|
|
ET 200M
|
|
|
|
IM 153-1
|
6ES7153-1AA03-0XB0
|
6AG1153-1AA03-2XB0 +70)
|
IM 153-2
High Feature
|
6ES7153-2BA02-0XB0
|
6AG1153-2BA02-7XB0 noEN) +70)
|
Busmodul
Aufnahme einer Stromversorgung und einer IM153
|
6ES7195-7HA00-0XA0
|
6AG1195-7HA00-2XA0 noEN) +70)
|
Busmodul
Aufnahme von einer 40 mm-Baugruppe
|
6ES7195-7HB00-0XA0
|
6AG1195-7HB00-7XA0 noEN) +70)
|
Busmodul
Aufnahme von einer 80 mm-Baugruppe
|
6ES7195-7HC00-0XA0
|
6AG1195-7HC00-2XA0 noEN) +70)
|
Busmodul
Aufnahme von 2 IM 153-2
|
6ES7195-7HD10-0XA0
|
6AG1195-7HD10-2XA0 noEN) +70)
|
|
Trennbaugruppe
|
6ES7195-7KF00-0XA0
|
6AG1195-7KF00-2XA0
|
|
ET 200S
|
|
|
IM151-1 Standard
je 128 Byte für IN und OUT
|
6ES7151-1AA05-0AB0
|
6AG1151-1AA05-7AB0 **) noEN) +70)
|
IM 151-1
High Feature
|
6ES7151-1BA02-0AB0
|
6AG1151-1BA02-2AB0 **) noEN)
|
IM151-3 PN Standard
|
6ES7151-3AA23-0AB0
|
6AG1151-3AA23-2AB0 **) noEN)
|
IM151-7 CPU
|
6ES7151-7AA20-0AB0
|
6AG1151-7AA20-7AB0 **) noEN) +70)
|
IM 151-7F-CPU Standard
|
6ES7151-7FA20-0AB0
|
6AG1151-7FA20-2AB0 **) noEN)
|
IM151-8 PN/DP CPU
|
6ES7151-8AB00-0AB0
|
6AG1151-8AB00-7AB0 **) noEN) +70)
|
IM151-8F PN/DP CPU
|
6ES7151-8FB00-0AB0
|
6AG1151-8FB00-2AB0 **) noEN)
|
DP PM-E
24V – mit Diagnose
|
6ES7138-4CA01-0AA0
|
6AG1138-4CA01-2AA0 **) noEN) +70)
|
DP PM-E
24V-48V
|
6ES7138-4CA50-0AB0
|
6AG1138-4CA50-2AB0 **) noEN) +70)
|
DP PM-E
DC/AC
|
6ES7138-4CB11-0AB0
|
6AG1138-4CB11-2AB0 **) noEN)
|
DP EM 4DI
24V - Standard
|
6ES7131-4BD01-0AA0
|
6AG1131-4BD01-2AA0 **) noEN)
|
DP EM 2DO
high feature
|
6ES7132-4BB01-0AB0
|
6AG1132-4BB01-2AB0 **) noEN)
|
DP EM 4/8F-DI PROFISAVE
24V/0,5A - Standard
|
6ES7132-4BD01-0AA0
|
6AG1132-4BD01-2AA0 **) noEN)
|
DP EM 4/8F-DI PROFISAFE
Fehlersicher
|
6ES7138-4FA02-0AB0
|
6AG1138-4FA02-2AB0 noEN)
|
DP EM 4F-DO PROFISAFE
Fehlersicher
|
6ES7138-4FB02-0AB0
|
6AG1138-4FB02-2AB0 **) noEN)
|
TM-P15S23-A0
2x3 Federzugklemmen
|
6ES7193-4CD20-0AA0
|
6AG1193-4CD20-2AA0 noEN) +70)
|
TM-P15C23-A0
2x3 Federzugklemmen
|
6ES7193-4CD30-0AA0
|
6AG1193-4CD30-2AA0 noEN) +70)
|
TM-P15C22-01
2x2 Federzugklemmen
|
6ES7193-4CE10-0AA0
|
6AG1193-4CE10-2AA0 noEN) +70)
|
TM-E15C24-A1
2x4 Federzugklemmen
|
6ES7193-4CA30-0AA0
|
6AG1193-4CA30-2AA0 noEN) +70)
|
TM-E15S26-A1
2x6 Federzugklemmen
|
6ES7193-4CA40-0AA0
|
6AG1193-4CA40-2AA0 noEN) +70)
|
TM-E15C26-A1
2x6 Federzugklemmen
|
6ES7193-4CA50-0AA0
|
6AG1193-4CA50-2AA0 noEN) +70)
|
TM-E15C23-01
2x3 Federzugklemmen
|
6ES7193-4CB10-0AA0
|
6AG1193-4CB10-7AA0 noEN) +70)
|
TM-E15C24-01
2x4 Federzugklemmen
|
6ES7193-4CB30-0AA0
|
6AG1193-4CB30-2AA0 noEN) +70)
|
TM-E15N24-01
2x4 Federzugklemmen
|
6ES7193-4CB70-0AA0
|
6AG1193-4CB70-7AA0 noEN) +70)
|
TM-E30C46-A1
4x6 Federzugklemmen
|
6ES7193-4CF50-0AA0
|
6AG1193-4CF50-7AA0 noEN) +70)
|
TM-E30C44-01
4x4 Federzugklemmen
|
6ES7193-4CG30-0AA0
|
6AG1193-4CG30-2AA0 noEN) +70)
|
TM-E15C24-AT
Federzugklemmen
|
6ES7193-4CL30-0AA0
|
6AG1193-4CL30-2AA0 noEN) +70)
|
|
Zubehör
|
|
|
Busconnector PROFIBUS DP
90° Kabelabgang
|
6ES7972-0BA12-0XA0
|
6AG1972-0BA12-2XA0 noEN)
|
Busconnector PROFIBUS DP
schräger Kabelabgang
|
6ES7972-0BA41-0XA0
|
6AG1972-0BA41-2XA0 noEN)
|
Busconnector PROFIBUS DP
90° Kabelabgang mit PG-Buchse
|
6ES7972-0BB12-0XA0
|
6AG1972-0BB12-2XA0 noEN)
|
Busconnector PROFIBUS DP
schräger Kabelabgang, mit PG-Buchse
|
6ES7972-0BB41-0XA0
|
6AG1972-0BB41-2XA0 noEN)
|