SIPLUS RIC
Zukunftssicher und wirtschaftlich – mit Standards von SIMATIC S7

SIPLUS RIC (Remote Interface Control) ist ein Fernwirksystem basierend auf dem Automatisierungssystem SIMATIC S7 mit international genormten
Kommunikations-Protokollen für:
-
Serielle Übertragung IEC 60870-5-101
-
Ethernet (TCP/IP) IEC 60870-5-104
-
Schutzgeräteanbindung IEC 60870-5-103
SIPLUS RIC bietet höchste Funktionalität und Modularität, um die Anforderungen zur Überwachung und Steuerung von räumlich verteilten Systemen selbst unter extremen Umweltbedingungen zu erfüllen. Es eignet sich daher für Branchen wie Öl & Gas, Wasser & Abwasser, Energieerzeugung/-verteilung und Transport/Verkehr.
SIPLUS RIC hebt sich durch seine Benutzerfreundlichkeit von anderen Fernwirkprodukten ab.
Durch Totally Integrated Automation sind SIPLUS RIC Bibliotheken auch in SIMATIC PCS7 einsetzbar.
Herausragende Features:
-
Kommunikation mit standardisierten Protokollen
-
Modular und skalierbar
-
Keine zusätzlichen Konfigurationstools erforderlich
-
Veredelte Ausführungen (SIPLUS extreme) verfügbar:
-
-
Erweiterter Temperaturbereich von -25°C bis +70°C
-
Schutz bei Betauung und außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)
-
Datensicherheit
-
-
Zeitstempel an der Datenquelle
-
Zeitsynchronisierung über NTP- oder IEC-Protokoll möglich
-
Datenpuffer zur Überbrückung von Kommunikationsunterbrechungen
-
Überwachte Befehlsausgabe zur sicheren Erkennung von Fehlfunktionen
-
Applikationen
-
-
Einfache Integration der SIPLUS RIC Produkte in SCADA-Systeme
-
Migration von Alt-SCADA-Systemen
-
Migration von Automatisierungsfunktionen in vorhandenen Fremdsystemen
Vielseitige Übertragungselemente – auf Ihren Bedarf abgestimmt
Klassischer WAN-Bereich
-
Standleitung über Modem-Technik,
z. B. SINAUT MD2
-
Standleitung über Lichtwellenleiter
-
Private Funknetze
|
TCP/IP-basierter WAN-Bereich
-
Ethernet-Netzwerke, z. B. SCALANCE X mit Lichtwellenleiter
-
Funk, z. B. SCALANCE W mit Ethernet-Funk
-
Öffentliche Netze und Internet mittels DSL und/oder GPRS
-
Satelliten-Kommunikation z. B. Inmarsat
|