SIPLUS PS
SIPLUS ist Ihr Partner für Veredelung: Wir passen Standard-Produkte von Siemens individuell an extreme Bedingungen an. Basierend auf den Standard-Stromversorgungen "SITOP" und Stromversorgungen für "LOGO!" und "SIMATIC S7-200, 300, 400" sind
drei veredelte SIPLUS-Ausführungen erhältlich für:
Produkte, die Sie in u. g. Tabelle nicht finden:
Anfrageformular neue Produkte
| SIPLUS PS |
 |
|
| |
Bestellnr. Standard |
Bestellnr. SIPLUS |
| Stromversorgung für LOGO! |
SIPLUS upmiter *)
Eingang: DC 10,5 .. 59V
Ausgang: DC 20,4 .. 28,8V / 1,25A
zum Betrieb an Verbrennungsmotoren |
Weitere Infos |
6AG1053-1AA00-2AA0 |
| Stromversorgung für S7-200 |
PS 203 **)
Eingang: AC 120/230 V
Ausgang: DC 24 V / 3,5A |
6EP1332-1SH31 |
6AG1203-1SH31-2AA0 |
SIPLUS upmiter *)
Eingang: DC 10,5 .. 59V
Ausgang: DC 20,4 .. 28,8V / 2,5A zum Betrieb an Verbrennungsmotoren |
Weitere Infos |
6AG1203-1AA00-2AA0 |
| Stromversorgung für S7-300 |
PS 305 **) Eingang: DC 24/48/72/96/110V Ausgang: DC 24V / 2A |
6ES7305-1BA80-0AA0 |
6AG1305-1BA80-2AA0 |
PS 307 **) Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V / 5A |
6ES7307-1EA80-0AA0 |
6AG1307-1EA80-2AA0 |
SIPLUS upmiter *)
Eingang: DC 10,5 .. 59V
Ausgang: DC 20,4 .. 28,8V / |
4 A (< 50 °C)
3,5 A (>50 °C) |
Zum Betrieb an Verbrennungsmotoren |
Weitere Infos |
6AG1305-1AA00-2AA0 |
| Stromversorgung für S7-400 |
PS 405 Eingang: DC 24/48/60V Ausgang: DC 5V/24V / 10A |
6ES7405-0KA02-0AA0 |
6AG1405-0KA02-2AA0 |
| Außergewöhnliche mediale Belastung (Conformal Coating) |
| SIPLUS PS |
 |
|
| |
Bestellnr. Standard |
Bestellnr. SIPLUS |
| Stromversorgung für S7-300 |
 |
|
PS 307 Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V / 10A |
6ES7307-1KA01-0AA0 |
6AG1307-1KA01-4AA0 |
| Stromversorgung für S7-400 |
|
|
PS 407 Eingang: UC 120/230V Ausgang: DC 5V/24V / 10A |
6ES7407-0KA02-0AA0 |
6AG1407-0KA02-4AA0 |
PS 407 Eingang: UC 120/230V Ausgang: DC 5V/24V / 10A redundant |
6ES7407-0KR02-0AA0 |
6AG1407-0KR02-4AA0 |
| Stromversorgung SIPLUS power |
|
|
Eingang: AC 120-230V Ausgang: DC 24V / 0,5A |
6EP1331-2BA10 |
6AG1931-2BA10-3AA0 |
Eingang: DC 48-220V Ausgang: DC24V / 0,375A |
6EP1731-2BA00 |
6AG1931-2BA00-3AA0 |
| Stromversorgung SIPLUS smart |
|
|
Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V / 10A |
6EP1334-2BA00 |
6AG1334-2BA00-4AA0 |
| Stromversorgung SIPLUS modular |
|
|
Eingang: AC 120/230-500V Ausgang: DC 24V / 10A |
6EP1334-3BA00 |
6AG1334-3BA00-4AA0 |
Eingang: AC 120/230 Ausgang: DC 24V / 20A |
6EP1336-3BA00 |
6AG1936-3BA00-4AA0 |
Eingang: 3AC 400-500V Ausgang: DC 24V / 40A |
6EP1437-3BA00 |
6AG1437-3BA00-4AA0 |
| Bessere Kontaktgabe bei geringen Strömen (hartvergoldete Kontakte) |
| SIPLUS PS |
 |
|
| |
Bestellnr. Standard |
Bestellnr. SIPLUS |
| SIPLUS modular |
 |
|
Meldemodul (hartvergoldete Kontakte) |
6EP1961-3BA10 |
6AG1961-3BA10-6AA0 |
| *) |
|
Umgebungstemperaturbereich bis +70°C (bei waagerechtem Einbau) bzw. nur bis +50°C (bei senkrechtem Einbau) |
| **) |
Konformität mit EN 50155 (elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen) |