English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SIPLUS LOGO!
SIPLUS S7-200
SIPLUS S7-300
SIPLUS S7-400 / PCS 7
SIPLUS DP / ET 200
SIPLUS PS
SIPLUS NET
SIPLUS HMI
SIPLUS SIWAREX
SIPLUS POSMO
SIPLUS MM4
SIPLUS RIC
SIPLUS Add-ons
Anfrageformular
Neue Produkte
Referenzen

SIPLUS LOGO!

SIPLUS ist Ihr Partner für Veredelung: Wir passen Standard-Produkte von Siemens individuell an extreme Bedingungen an. Basierend auf dem Standard "Logikmodul LOGO!" sind zwei veredelte SIPLUS-Ausführungen erhältlich für:

erweiterten Umgebungstemperaturbereich (-25 ... +70°C) und außergewöhnliche mediale Belastung (Conformal Coating) z. B. Chlor-Schwefel-Atmosphäre (Konformität mit UL/cUL-Zulassung, bei Einsatz mit cUL Umgebungstemperatur nur bis +55°C)
erweiterten Umgebungstemperaturbereich (-40 ... +70°C) und außergewöhnliche mediale Belastung (Conformal Coating) z. B. Chlor-Schwefel-Atmosphäre (Konformität mit UL/cUL-Zulassung, bei Einsatz mit cUL Umgebungstemperatur nur bis +55°C in Vorbereitung)

Produkte, die Sie in u. g. Tabelle nicht finden:  Anfrageformular neue Produkte

 SIPLUS LOGO!
  Bestellnr. Standard Bestellnr. SIPLUS
Logikmodul
24 6ED1052-1CC00-0BA6 6AG1052-1CC00-2BA6
230RC 6ED1052-1FB00-0BA6 6AG1052-1FB00-2BA6
24RC (AC) 6ED1052-1HB00-0BA6 6AG1052-1HB00-2BA6
12/24RC 6ED1052-1MD00-0BA6 6AG1052-1MD00-2BA6
Erweiterungsmodule
DM8 12/24 6ED1055-1CB00-0BA0 6AG1055-1PB00-2XB0
DM8 24 6ED1055-1CB00-0BA0 6AG1055-1CB00-2XB0
DM8 230R 6ED1055-1FB00-0BA1 6AG1055-1FB00-2XB1
DM8 24R 6ED1055-1HB00-0BA0 6AG1055-1HB00-2XB0
AM2 6ED1055-1MA00-0BA0 6AG1055-1MA00-2XB0
DM8 12/24R 6ED1055-1MB00-0BA1 6AG1055-1MB00-2XB1
Textdisplay -10 ... + 60°C
SIPLUS LOGO! TD 6ED1055-4MH00-0BA0 6AG1055-4MH00-2BA0
Stromversorgung
SIPLUS upmiter *)
Eingang: DC 10,5 .. 59V
Ausgang: DC 20,4 .. 28,8V / 1,25A
zum Betrieb an Verbrennungs­motoren
Weitere Infos 6AG1053-1AA00-2AA0
Zubehör *)
LOGO! PROM V5 Weitere Infos 6AG1057-1AA01-0BA5
Einbausatz 4TE Weitere Infos 6AG1057-1AA00-0AA0
Einbausatz 4TE
mit Tasten
Weitere Infos 6AG1057-1AA00-0AA3
Einbausatz 8TE Weitere Infos 6AG1057-1AA00-0AA1
Einbausatz 8TE
mit Tasten
Weitere Infos 6AG1057-1AA00-0AA2


Erweiterten Umgebungstemperaturbereich (-40 ... +70°C) und außergewöhnliche mediale Belastung (Conformal Coating) z. B. Chlor-Schwefel-Atmosphäre (Konformität mit UL/cUL-Zulassung, bei Einsatz mit cUL Umgebungstemperatur nur bis +55°C in Vorbereitung)

SIPLUS LOGO!
  Bestellnr. Standard Bestellnr. SIPLUS
Logikmodul pure
24o 6ED1052-2CC00-0BA6 6AG1052-2CC00-2BA6
230RCo 6ED1052-2FB00-0BA6 6AG1052-2FB00-2BA6
24RCo (AC) 6ED1052-2HB00-0BA6 6AG1052-2HB00-2BA6
12/24RCo 6ED1052-2MD00-0BA6 6AG1052-2MD00-2BA6
Erweiterungsmodule
DM8 12/24 6ED1055-1CB00-0BA0 6AG1055-1PB00-2BY0
DM8 24 6ED1055-1CB00-0BA0 6AG1055-1CB00-2BY0
DM8 230R 6ED1055-1FB00-0BA1 6AG1055-1FB00-2BY1
DM8 24R 6ED1055-1HB00-0BA0 6AG1055-1HB00-2BY0
AM2 6ED1055-1MA00-0BA0 6AG1055-1MA00-2BY0
DM8 12/24R 6ED1055-1MB00-0BA1 6AG1055-1MB00-2BY1
AM2 AQ 6ED1055-1MM00-0BA0 6AG1055-1MM00-2BY0
Drucken
   

© Siemens AG 2005-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Techn. Dokumentation/
Datenblätter