SIPLUS upmiter
Um einen sicheren Betrieb der SIPLUS-Geräte an der Batterie von Verbrennungsmotoren zu gewährleisten,
ist es notwendig ein
Vorschaltgerät SIPLUS upmiter zwischen der Batterie und den Stromversorgungsklemmen der SIPLUS-Geräte vorzusehen.
Der SIPLUS upmiter beinhaltet 2 Funktionen:
- Die elektronische Spannungsbegrenzung sorgt dafür, dass am Ausgang des SIPLUS upmiters maximal 26Vdc anliegen.
- Der Aufwärtswandler erlaubt es, während des Startvorganges - mit evtl. Spannungseinbrüchen an der Batterie - das Automatisierungssystem weiter betreiben zu können.
|
|
| |
Bestellnummer |
 |
| 1,25A |
6AG1053-1AA00-2AA0 |
| 2,5A |
6AG1203-1AA00-2AA0 |
| 4A |
6AG1305-1AA00-2AA0 |