![]() LOGO! PROMLOGO! PROM ist das Programmiergerät für die einfache Vervielfältigung von bis zu 8 LOGO!-Programmmodulen. Das Duplizieren erfolgt von einem Master-Modul oder mittels des PC-Programmes LOGO! Soft Comfort.LOGO! PROM unterstützt gelbe und rote Programmmodule, wobei als Mastermodul nur gelbe Module verwendet werden können, da die roten einen Know-How-Schutz besitzen. Ab Bestellnummer 6AG1057-1AA01-0BA4 werden auch die folgenden Module unterstützt:
Ab Bestellnummer 6AG1057-1AA01-0BA6 werden auch die folgenden Module unterstützt:
Eine mehrfarbige LED an jedem Modulschacht informiert detailliert über den Status des jeweiligen Programm-Moduls und des Kopiervorgangs.
|
Alles zu Veredelung SIPLUS extreme
|
|||||||||||||||||||||||||||||