English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SIPLUS LOGO!
SIPLUS S7-200
SIPLUS S7-300
SIPLUS S7-400 / PCS 7
SIPLUS DP / ET 200
SIPLUS PS
SIPLUS NET
SIPLUS HMI
SIPLUS SIWAREX
SIPLUS POSMO
SIPLUS MM4
SIPLUS RIC
SIPLUS Add-ons
LOGO! PROM
LOGO! Einbausatz
SIPLUS upmiter
SIPLUS GSM-Kit
SIPLUS DCF77
Anfrageformular
Neue Produkte
Referenzen

SIPLUS GSM-Kit

Basierend auf GSM Modems für die Industrieautomatisierung sind drei veredelte SIPLUS-Ausführungen erhältlich für:
erweiterten Umgebungstemperaturbereich (-20° ... +50°C)
erweiterten Umgebungstemperaturbereich (-30° ... +65°C)
erweiterten Umgebungstemperaturbereich (-20° ... +55°C)


 TC35iT (-20° ... +50°C)

Das GSM-Kit ist ein zusammengestellter Bausatz mit einem TC35iT-Terminalmodem und notwendigen Zubehörteilen zur Datenübertragung per Funk im D1-, D2- oder E-Plus-Netz.

Das Modem ist mit einem Adapter zum einfachen Aufschnappen auf Hutschienen versehen.

Lieferumfang:
  • TC35iT-Terminalmodem mit vormontiertem Hutschienenadapter
  • Magnetfußantenne (FME-Buchse)
  • Stromversorgungskabel (RJ45-Stecker; 1,5m; offenes Ende)
  • RS232-Kabel (9pol. Stecker auf 9pol. Buchse; 2m)
Diese Unterlagen stehen nur in englischer Sprache zur Verfügung:

PDF-DownloadData Sheet
PDF-DownloadMigration Guideline TC35 auf TC35iT
PDF-DownloadAT Command Set
PDF-DownloadHardware Interface Description

  Bestellnummer
SIPLUS GSM-Kit TC35i T 6AG1011-1AC00-1AA0





 TC65T (-30° ... +65°C)

Das GSM-Kit mit einem TC65T-Terminalmodem ist für den internationalen Einsatz bestimmt. Neben der seriellen Schnittstelle kann dieses Quad-Band GPRS-Terminal auch mit Java™ programmiert werden.

Lieferumfang:
  • Quad-Band TC65T-Terminalmodem mit Hutschienenadapter
  • Magnetfuß-Antenne Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz/, 2 dBi
    (SMA-Buchse)
  • Stromversorgungskabel (RJ45-Stecker; 1,5m; offenes Ende)
  • RS232-Kabel (9pol. Stecker auf 9pol. Buchse; 2m)
  • Gender Changer (Buchse-Buchse)
Diese Unterlagen stehen z.T. nur in englischer Sprache zur Verfügung:

PDF-DownloadData Sheet (deutsch)
PDF-DownloadData Sheet (englisch)
PDF-DownloadAT Command Set
PDF-DownloadHardware Interface Description
PDF-DownloadJava Userguide

  Bestellnummer
SIPLUS GSM-Kit TC65T 6AG1011-1CC00-0AA0





 MC45T (-20° ... +55°C)

Das GSM-Kit mit einem MC45T-Terminalmodem ist für den US-Markt bestimmt.

Lieferumfang:
  • MC45T-Terminalmodem (made by MC Technologies) mit vormontiertem Hutschienenadapter
  • Magnetfußantenne Triband (FME-Buchse)
  • Stromversorgungskabel (RJ45-Stecker; 1,5m; offenes Ende)
  • RS232-Kabel (9pol. Stecker auf 9pol. Buchse; 2m)
Diese Unterlagen stehen nur in englischer Sprache zur Verfügung:

PDF-DownloadData Sheet
PDF-DownloadAT Command Set
PDF-DownloadHardware Interface Description

  Bestellnummer
SIPLUS GSM-Kit MC45 T 6AG1011-1BC00-0AA0


 

 Steckernetzteil 1,25A (0° ... +40°C)

Das Steckernetzteil passt zu allen GSM-Kits und ist für den EU-Markt bestimmt.

Lieferumfang:
  • Steckernetzteil 220-240V 1,25A
  • Stecker EU für europäische Steckdosen
  • Stromversorgungskabel (RJ45-Stecker; 2m)

PDF-DownloadDatenblatt_Steckernetzteil.pdf

  Bestellnummer schmuckfoto GSM-Kit-Steckernetzteil
SIPLUS GSM Steckernetzteil 1,25A 6AG1011-1DC00-0AA0


Drucken
   

© Siemens AG 2005-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Techn. Dokumentation/
Datenblätter