English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SIPLUS LOGO!
SIPLUS S7-200
SIPLUS S7-300
SIPLUS S7-400 / PCS 7
SIPLUS DP / ET 200
SIPLUS PS
SIPLUS NET
SIPLUS HMI
SIPLUS SIWAREX
SIPLUS POSMO
SIPLUS MM4
SIPLUS RIC
SIPLUS Add-ons
LOGO! PROM
LOGO! Einbausatz
SIPLUS upmiter
SIPLUS GSM-Kit
SIPLUS DCF77
Anfrageformular
Neue Produkte
Referenzen

SIPLUS DCF77

Mit Hilfe des SIPLUS DCF77 Funkuhrenmoduls kann die amtliche Uhrzeit des Zeitzeichensenders DCF77 in die SIMATIC S7-200/300/400 sowie in SIPLUS S7-200/300/400 eingelesen werden und damit die dort vorhandene Echtzeituhr synchronisiert werden.

Der Zeitzeichensender DCF77 steht in Mainflingen bei Frankfurt am Main und wird von der Deutschen TELEKOM betrieben. Der Empfang des Zeitzeichensignals ist in einem Radius von bis zu 2000 km um Frankfurt am Main möglich.

Der Empfang der Uhrzeit erfolgt über einen DCF-Empfänger (Antenne mit Elektronik), der über zwei Digitaleingänge am Automatisierungsgerät SIMATIC und SIPLUS angeschlossen ist, sowie einem im Lieferumfang enthaltenen Softwaretreiber (Funktionsbaustein FB).

Lieferumfang:
  • Funkuhrenmodul mit Halterungen zur Wandmontage
  • Funktionsbaustein DCF77 ( Download )

SIPLUS DCF77
  Bestellnummer
SIPLUS DCF77 6AG1057-1AA03-0AA0
Drucken
   

© Siemens AG 2005-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Techn. Dokumentation/
Datenblätter
Download Funktionsbaustein