|
|
Der vollmodulare Anschluss – nach Baukastenprinzip
Diese
Ausführung besteht aus einer Verbin- dungsleitung mit
0,14 qmm Aderquerschnitt, Frontsteckmodul für
unterschiedliche Automatisierungsgeräte und Anschlussfelder für 8 bis 32 Kanäle (SIMATIC S7)
in verschiedenen Ausführungen.
Der Verdrahtungsaufwand ist äußerst gering und durch
die Verpolungssicherheit sind auch Anschlussfehler ausgeschlossen.
Das Baukastenprinzip erlaubt wenige Lagerpositionen, selbst wenn Sie
verschiedene SIMATIC-Systeme einsetzen.
Hier haben Sie die Wahl zwischen der vorkonfektionierten
Rundleitungen und Flachrundleitungen, bei denen Sie individuell vor Ort die
Leitungslängen anpassen können.
Die Verbindungsleitungen sichern den schnellen Anschluss zwischen den
Frontsteckmodulen und den Anschlussmodulen für 8 bzw.
2x8 Ein/Ausgabesignale, inklusive Stromversorgungsanschluss. Mittels Schraub- oder Federklemmen
lassen sich die digitalen oder analogen Signale mühelos anschließen.
Alle digitalen Anschlussmodule sind auch mit LED-Signalisierung verfügbar.
Über die digitalen Anschlussmodule kann das Potential via Relais oder den optionalen
Optokopplern an die Peripherie angepasst werden.
Brandaktuell ist das neue Optokopplermodul, mit dem hohe 24-V-Lasten bis 4 Ampere
angesteuert werden können, dabei sind extrem schnelle Schaltfolgen bis 500 Hz möglich.
Das kompakte Anschlussmodul verfügt über 8 Ausgänge, dessen Betriebszustände über LED angezeigt werden.
Bei einem Fehler spricht ein Sammelfehler-Meldekontakt an.
Bestelldaten für den vollmodularen Anschluss der SIMATIC S7
Optokopplermodul (Kurzbeschreibung)
|
|
Alles zu SIMATIC TOP connect für SIMATIC S7
|
|