English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Vollmodularer Anschluss
Flexibler Anschluss

Der flexible Anschluss - gebündelte Einzeladern

Hier haben Sie einen Frontstecker mit angeschlagenen Einzeladern, die mit 0,5 qmm Aderquerschnitt auch für höhere Ströme geeignet sind. Die einzelnen Adern können auf jedes Element im Schaltschrank geführt werden. Schnell und flexibel. Jede Ader ist auf ihrer Isolierung durchgängig nummeriert. Diese Nummern entsprechen den Nummern auf dem Frontstecker. Da verlieren Sie den Anschluss nicht mehr. Und obwohl Einzeladern verlegt werden, bietet sich immer ein sauberes Anschlussbild. Neben konventionellen Frontsteckern mit Schraubverbindungen ist der flexible Anschluss auch mit Crimpkontaktierung verfügbar. Die Schraubkontakt-Variante in den Standardlängen in 3,2m und 5,0m bekommen Sie auch mit UL/CSA-zertifizierten Einzeladern.


  PDFBestelldaten für den flexiblen Anschluss der SIMATIC S7
  PDFBestelldaten für den flexiblen Anschluss der SIMATIC S5
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen