Deutsch
Site Map | Contact Us | Index
Home  |  Products & Solutions  |  News Center  |  e-Commerce  |  Support
Login | Register
[Advanced]
link to related website
Benefits
Products
Integrated Functions
Loadable Function Blocks
Distributed ET 200S function modules
Parameterizable function modules
SM 338
EM 253
FM 350
FM 351
FM 352
FM 353
FM 354
FM 355
FM 355-2
FM 357-2
FM 450
FM 451
FM 452
FM 453
FM 455
IM 174
Technology controller
User configurable application modules
Control systems
Solutions
Applications
Success stories
Partners

PROFIBUS module IM 174

Produktbild: PROFIBUS-Baugruppe IM 174Die IM 174 ist eine taktsynchrone PROFIBUS-Baugruppe in S7-300-Bauform, um bis zu vier Antriebe über PROFIBUS DP an einer Motion Control-Steuerung zu betreiben. Das können elektrische oder hydraulische Antriebe mit analoger Sollwertschnittstelle (+/- 10V) bzw. Schrittantriebe mit Puls-Richtungs-Schnitt­stelle sein.

Als Motion Control-Steuerung können die Technologie-CPUs sowie SIMOTION C/P/D verwendet werden.
Die Istwerte (Geberwerte) werden von der IM 174 über PROFIBUS DP zur Motion Control-Steuerung übertragen. Als Geber können 5V- oder 24V-Inkrementalgeber oder SSI-Absolutwertgeber verwendet werden. Der Lageregler in der Steuerung errechnet den Drehzahlsollwert. Dieser Wert wird über PROFIBUS DP zur IM 174 übertragen und dort ausgegeben.

Mehr Informationen
Link zu Zusatzinformationen Liste kompatibler Gebertypen und -leitungen

PROFIBUS-Module IM 174

The IM 174 is an isochronous PROFIBUS module of S7-300 design for operating up to four drives over PROFIBUS DP on a motion control PLC. These can be electric or hydraulic drives with analog setpoint interface (+/- 10V) or stepper drives with pulse direction interface. The Technology CPUs, the Microbox 420-T and SIMOTION C/P/D can be used as the motion control PLC.
 
PROFIBUS-Module IM 174

The actual values (encoder values) are transmitted from the IM 174 to the motion control PLC over PROFIBUS DP.

The following encoders can be used:

  • 5 V or 24 V incremental encoders or
  • SSI absolute value encoders.

The position controller in the PLC calculates the speed setpoint. This value is transmitted over PROFIBUS DP to the IM 174, and output there
 

More Information:
Link zu Zusatzinformationen Types of encoders and cables
Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use