|
|
Lösungsübersicht Zählen/Messen
 |
Zählen mit SIMATIC S7-200
CPU 221/222; 4 Zähler bis 30 kHz
CPU 224/226/226XM; 6 Zähler bis 30 kHz
mehr

Zählen und Messen mit S7-1200
CPU 1211C, CPU 1212C und CPU 1214C; 3 Zähler bis
zu 100 kHz, 3 Zähler bis zu 30 kHz
mehr

Zählen und Messen mit SIMATIC S7-300 / C7
CPU 312C; 2 Zähler, 10 kHz
C7-613; CPU 313C, 313C-2 PtP, 313C-2 DP:
3 Zähler, 30 kHz
C7-635; CPU 314C-2 PtP, 314C-2 DP:
4 Zähler, 60 kHz
mehr |
 |
 |
Zählermodule 1 COUNT
Zähl- und Messaufgaben für Inkrementalgeber in 2 Varianten:
1 COUNT 5 V/500 kHz
1 COUNT 24 V/100 kHz
mehr

Wegerfassungsmodul 1 SSI
1-kanaliges Modul zum Anschluss von SSI-Gebern.
mehr |
 |
 |
Zählerbaugruppen FM 350-1 / 450-1
sind intelligente Funktionsbaugruppen für ein breites Spektrum hochfrequenter Zähl- und Messaufgaben bis 500 kHz. FM 350-1 verfügt über einen, FM 450-1
über zwei Zählkanäle.
mehr

Zählerbaugruppe FM 350-2
ist eine 8-kanalige Funktionsbaugruppe für universelle
Zähl- und Messaufgaben bis 20 kHz.
mehr

Wegerfassungsbaugruppe SM 338
dient zum Anschluss von drei SSI-Gebern.
mehr |
 |
 |
High-Speed Boolean Processor FM 352-5
bietet schnelle Binärverknüpfungen und wegabhängige Schaltvorgänge bei einer Zykluszeit von 1 µs. Sie verfügt über integrierte digitale Peripherie sowie einen Eingang für Wegmessgeber.
mehr

SIMATIC FM 458-1 DP
überzeugt durch kürzeste Abtastzeiten ab 100 µs. Sie verfügt in Kombination mit zwei EXM 438-1-I/O-Erweiterungen für flexibles Erfassen und Messen über 16 Kanäle für Inkrementalgeber bzw. 8 Kanäle für Absolutwertgeber (SSI/EnDat) bei Frequenzen bis max. 1 MHz.
mehr |
 |
|
|
|
|