English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
Lösungen
Zählen/Messen
Nockensteuern
Regeln
Motion Control
Applikationsbeispiele
Referenzen
Partner

Lösungsübersicht Regeln

Regeln
SIMATIC S7-200
integriert PID-Regler; Parametrierung erfolgt über Micro/WIN-Assistenten.
Link innerhalb der Websitemehr

SIMATIC S7-1200
integriert PID-Regler in STEP 7 Basic.
Link innerhalb der Websitemehr

STEP 7 PID Control
PID-Regler integriert in STEP 7, STEP 7-Mini und CFC.
Link innerhalb der Websitemehr

STEP 7 Temperature Control
sind Softwarebausteine für einfache Tempera­tur­re­ge­lung mit Online-Selbstoptimierung.

SIMATIC S7-313C, S7-314C
für allgemeine Regelungsaufgaben sind PID-Regler bereits integriert.

Zum Vergrößern
bitte Bild anklicken!
Modular PID Control
ist eine Sammlung von Standard-Funk­tions­bau­stei­nen, aus denen sich beliebige Re­ge­lungs­struk­turen für SIMATIC S7/C7 zusammenstellen lassen.
Link innerhalb der Websitemehr

Standard PID Control
bietet eine vorkonfektionierte parametrierbare Reglerstruktur.
Link innerhalb der Websitemehr

PID Self-Tuner
erweitert PID-Regler zu einem selbst­ein­stel­len­den PID- oder PI-Regler.
Link innerhalb der Websitemehr

Zum Vergrößern
bitte Bild anklicken!
2 PULSE-Modul
2-kanaliges Modul zur intelligenten Ansteuerung von Stellgliedern und Ventilen, z.B. zum Dosieren, Verstellen.

Besonders geeignet in Kombination mit Re­ge­lungs­soft­ware zur Stellwertausgabe mit ET 200S.

Einsetzbar zur Pulsweitenmodulation oder für zeitgenaues Schalten.
Link innerhalb der Websitemehr
Reglerbaugruppen FM 355 / 455
sind universell einsetzbar und besitzen mehrere, weit gehend vorgefertigte Regelungsstrukturen. Die Back-up-Funktion sorgt für störungsfreien Betrieb bei CPU-Stopp/-Ausfall.
Link innerhalb der Websitemehr

Temperaturregelbaugruppe FM 355-2
ist speziell konzipiert für Temperaturregelung mit kontinuierlichen Reglern oder Schrittreglern. Die Baugruppe zeichnet sich vor allem durch die integrierte Online-Selbstoptimierung und die erhöhte Genauigkeit aus.
Link innerhalb der Websitemehr
SIMATIC FM 458-1 DP
Die mit STEP 7 sowie CFC/SFC frei projektierbare Applikationsbaugruppe FM 458-1 DP ist mit der umfangreichen Funktionsbaustein-Bibliothek für hochdynamische Regelungsaufgaben prä­de­sti­niert.

Mit den Erweiterungsbaugruppen für Peri­pherie und Kommunikation verfügt sie über flexible Anschlussmöglichkeiten.
Link innerhalb der Websitemehr
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen