English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
Lösungen
Zählen/Messen
Nockensteuern
Regeln
Motion Control
Applikationsbeispiele
Referenzen
Partner

Lösungsübersicht Motion Control

Motion Control
SIMATIC S7-200
für wegabhängige Fahrprofile mittels Impuls­ausgang.
Link innerhalb der Websitemehr

SIMATIC S7-1200
gesteuertes Positionieren und Geschwindigkeitsprofile für Schrittmotoren oder Servoantriebe.
Link innerhalb der Websitemehr

SIMATIC S7-314C, C7-635
für gesteuertes Positionieren nach dem Eil-/Schleich­gang­ver­fah­ren.
Link innerhalb der Websitemehr
Easy Motion Control
ist eine Positioniersteuerung, die aus ladbaren Standard-Funktionsbausteinen mit standardi­sierter Schnittstelle nach PLCopen Motion Control besteht.

Es ist eine flexible und kostengünstige Lösung für einfaches, lagegeregeltes Positionieren mit SIMATIC S7-300/S7-400, C7 und WinAC.

Neu: Getriebegleichlauf
Link innerhalb der Websitemehr
Schrittmotormodul 1 STEP
für Positionieraufgaben in Verbindung mit Schrittmotoren.
Link innerhalb der Websitemehr

Positioniermodule 1 POS U Inc/Digital;
1 POS SSI/Digital

1-kanaliges, gesteuertes Positionieren mittels Digital­aus­gän­gen und Inkremental- oder SSI-Gebern nach dem Eil-/Schleichgangverfahren.
Link innerhalb der Websitemehr

Positioniermodule 1 POS U Inc/Analog;
1 POS SSI/Analog

1-kanaliges, gesteuertes Positionieren mittels eines Ana­log­aus­gangs und Inkremental- oder SSI-Gebern nach dem Eil-/Schleichgangverfahren.
Link innerhalb der Websitemehr
Standardantriebe mit FM 351 / FM 451
sind Baugruppen zum gesteuerten Positionieren nach dem Eil-/Schleichgangverfahren.
Link innerhalb der Websitemehr

Schrittmotoren mit EM 253 für S7-200
ermöglicht einfaches Positionieren.
Link innerhalb der Websitemehr

Servomotoren
mit FM 354

verfügen über ein hohes Funktionsspektrum für die Lösung von vielfältigsten Positionieraufgaben und bieten ein hohes Maß an Genauigkeit, Dynamik und Komfort.
Link innerhalb der Websitemehr

Schrittmotoren/Servomotoren mit FM 453
übernimmt in der S7-400 die Aufgaben, die in der S7-300 von den FM 353 und FM 354 gelöst werden (siehe oben).
Link innerhalb der Websitemehr
SIMATIC Technologie-Controller
Ideal für Technologie-/Motion Control Anforderungen bei hohem Bedarf. Die optimierte Schnittstelle PROFIBUS DP (DRIVE) dient zur Ankopplung von Siemens-Antriebs­komponenten für Drehzahl- und Lageregelung.
Link innerhalb der Websitemehr


Zum Vergrößern
bitte Bild anklicken!
SIMATIC FM 458-1 DP
ist prädestiniert für flexibles Positionieren und Motion Control. Das Funktionsspektrum umfasst einfache Boole’sche Operationen bis hin zu komplexen Motion Control Bausteinen.

Mit zwei EXM 438-1-I/O-Erweiterungen lassen sich zentral bis zu 16 Achsen über Inkrementalgeber erfassen und Sollwerte analog ausgeben.

Die EXM 448-1 löst Vielachsanwendungen über PROFIBUS DP bzw. SIMOLINK.
Link innerhalb der Websitemehr
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen