|
|
Lösungsübersicht Nockensteuern
 |
SIMATIC Technologie-Controller
Integrierte Peripherie für kurze Reaktionszeiten
8 lokale digitale Ausgänge zur Ausgabe von Nocken-
signalen, erweiterbar auf 16 bzw. 32 schnelle Nocken
mehr |


Zum Vergrößern bitte Bild anklicken! |
 |
Nockensteuerwerke FM 352 / FM 452
Beide Baugruppen besitzen 32 Nockenspuren, die von der Zentralbaugruppe des Automatisierungssystems lesbar sind.

Zum Einlesen der Istposition ist ein 5-V- oder 24-V-Inkrementalgeber oder ein SSI-Geber anschließbar. Die Nocken werden positionsabhängig gesetzt und in Abhängigkeit von Zeit oder Weg zurückgesetzt. Integrierte Digitalausgänge sorgen für schnelle Reaktionszeiten.
mehr |
 |
 |
 |
High-Speed Boolean Processor FM 352-5
Die FM 352-5 ist ein Hochgeschwindigkeitsprozessor mit 1 µs Zykluszeit für Boole’sche Operationen mit integrierter digitaler Peripherie. Der Anschluss eines Wegmessgebers ist möglich. Sie wird eingesetzt als Ergänzung einer SIMATIC S7-CPU, als Peripheriestation am PROFIBUS oder als Stand-alone-Steuerung.
mehr

SIMATIC FM 458-1 DP
Durch Einsatz eines Funktionsbausteins für Nockenschaltfunktionen lassen sich äußerst flexibel bis zu 16 Digitalausgänge als Nockenspuren einsetzen. Diese sind individuell mit Vorhalt oder Nachlauf an die Aufgabe anpassbar.
mehr |
 |
|
|
|
|