|
|
Systemvorteile HMI-Anbindung
Um den technologischen Prozess bedienen und beobachten zu können, stehen verschiedene, skalierbare HMI-Geräte zur Verfügung:
- SIMATIC Panels der verschiedenen Serien und
- SIMATIC Panel PCs
Die HMI-Geräte sind über Bussysteme (MPI, PROFIBUS, PROFINET) angeschlossen. Die Projektierung der Geräte erfolgt mit WinCC flexible.
Zur komfortablen Prozessvisualisierung werden Panel PCs und WinCC genutzt. Bei der Projektierung des HMI-Gerätes wird dabei auf die Symbolik zugegriffen, die auch bei der Programmierung verwendet wurde.
Es stehen auch vorgefertigte HMI-Bilder zur Verfügung, die eine schnellere HMI-Projektierung ermöglichen.
|
|
|
|