English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
Integrierte Funktionen
Ladbare Funktions­bau­steine
Dezentrale ET 200S-Module
1 COUNT
1 SSI
1 STEP
1 POS U
2 PULSE
Parametrierbare Funktions­bau­gruppen
Technologie-Controller
Frei projektierbare Applikations­bau­gruppen
Regelsysteme
Lösungen
Applikationsbeispiele
Referenzen
Partner

ET 200S-Modul 1 STEP

Dezentrales Schrittmotormodul

Das Schrittmotormodul 1 STEP für das dezentrale Peripheriesystem ET 200S übernimmt Positionieraufgaben in Verbindung mit Schrittmotoren.
Dabei sind weder Parametrier-Software noch Standard-Funktionsbausteine erforderlich.
Die Berechnung des Fahrprofils und die Ausgabe der Impulse erfolgt völlig selbständig ohne Belastung der CPU.

  • Aus den Positionierdaten zur Festlegung des Positionierwegs bildet 1 STEP ein symmetrisches Verfahrprofil, das aus dem Beschleunigungsbereich, dem Bereich konstanter Geschwindigkeit und dem Verzögerungsbereich besteht. Die Frequenz-Zu-/Abnahme im Beschleunigungs-/Verzögerungsbereich ist linear.
 
Produktbild: SIMATIC ET 200S-Modul 1 STEP
  • Das Leistungsteil wird uber Impulse gesteuert. Die Impulsanzahl bestimmt dabei die Länge des Verfahrwegs, die Impulsfrequenz ist ein Maß für die Geschwindigkeit des Positioniervorganges. Die Berechnung des Fahrprofils und die Ausgabe der Impulse erfolgt völlig selbständig ohne Belastung der CPU.
  • 1 STEP besitzt zwei digitale Eingänge: einer ist fest der Betriebsart "Referenzpunktfahren" zugeordnet. Die Funktionalität des zweiten Eingangs ist alternativ als "Externer Stop" oder "Impulssperre" projektierbar.
  • 1 STEP ermöglicht auch das Rücklesen von Istwert und Restweg.

 

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen