English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
Integrierte Funktionen
Ladbare Funktions­bau­steine
Dezentrale ET 200S-Module
1 COUNT
1 SSI
1 STEP
1 POS U
2 PULSE
Parametrierbare Funktions­bau­gruppen
Technologie-Controller
Frei projektierbare Applikations­bau­gruppen
Regelsysteme
Lösungen
Applikationsbeispiele
Referenzen
Partner

ET 200S-Modul 2 PULSE

Intelligentes Ansteuern von Stellgliedern
und Ventilen

Das 2-kanalige PULSE-Modul ermöglicht die intelligente Ansteuerung von Stellgliedern und Ventilen, wie z.B. zum Dosieren, Verstellen, Regeln.

In Verbindung mit SIMATIC Regelungs-Software, z.B. Standard PID Control, kann es pulsweitenmodulierte Stellwerte dezentral ausgeben und damit die CPU entlasten.

Das 2 PULSE-Modul ist einsetzbar zur Pulsweitenmodulation oder für zeitgenaues Schalten.
Das 2 PULSE Modul arbeitet in folgenden Betriebsarten:

Produktbild: SIMATIC ET 200S-Modul 2 PULSE
  • Impulsausgabe: Am 24 V Digitalausgang wird einmalig ein Impuls mit vorgegebener Dauer ausgegeben.
  • Impulskette: Am 24 V Digitalausgang wird eine vom Anwender vorgegebene Anzahl von Impulsen mit vorgegebener Frequenz ausgegeben.
  • PWM (Pulsweitenmodulation):
    Am 24 V Digitalausgang wird eine pulsweiten-modulierte Signalfolge ausgegeben.
  • Ein am 24 V Digitaleingang anstehendes Signal wird ein-/ ausschaltverzögert am 24 V Digitalausgang ausgegeben.
Mehr Informationen
Link zu einer anderen WebsiteFachbuch "Regeln mit SIMATIC"
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen