English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
Integrierte Funktionen
Ladbare Funktions­bau­steine
Dezentrale ET 200S-Module
1 COUNT
1 SSI
1 STEP
1 POS U
2 PULSE
Parametrierbare Funktions­bau­gruppen
Technologie-Controller
Frei projektierbare Applikations­bau­gruppen
Regelsysteme
Lösungen
Applikationsbeispiele
Referenzen
Partner

Lösungen mit dezentralen SIMATIC ET 200S-Modulen

ET 200S-Funktionsmodule sind intelli­gente Baugruppen des feinmodularen dezentralen Peripheriesystems ET 200S.
Sie erfüllen die technologische Aufgabe Zählen, Messen und Positionieren weitgehend autark.
Die Parametrierung der Module erfolgt mit STEP 7. Es ist kein zusätzliches Parametrierungs-Tool erforderlich.

Der Einsatz der ET 200S-Funktionsmodule kann sowohl über S7-Master als auch über PROFIBUS DP-Normmaster erfolgen.

Produktbild: SIMATIC ET 200S
Durch die schlanke und effiziente Steuer- und Rückmeldeschnittstelle sind diese Module ideal für Applikationen mit vielen Achsen und Zählkanälen.

Diese Baugruppen bringen alle Vorteile des ET 200S-Systems mit sich.

 Vorteile
Optimale Leistung bei de­zen­tra­len technologischen Aufgaben
Enorme Einsparungen von Verdrahtungskosten
Feinmodularer Aufbau für per­fekt an­ge­passte Hard­ware­kon­figuration
Entlastung der CPU
Geringer Platzbedarf und perfekt angepasste Hardware­konfigura­tio­nen durch kompakte, feinmodulare Bauweise
 Typische Einsatzgebiete
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Allgemeiner Maschinenbau
Hebe- und Fördersysteme
Glas- und Keramikindustrie
Textilmaschinen
Papier- und Kartonageverarbeitung
Gummi- und Kunststoffmaschinen
CD-/DVD-Produktionsmaschinen


X       1 COUNT Zählaufgaben bis 100 kHz (24 V) bzw. 500 kHz (5 V)
X       1 SSI Wegerfassung über SSI-Geber
      X 1 STEP Positionieren mit Puls-/Richtungsschnittstelle
      X 1 POS U Gesteuertes Positionieren im Eil-/Schleichgang­verfahren
    X   2 PULSE Dosieren, Verstellen, Regeln (intelligente Ansteuerung von Stellgliedern und Ventilen)


Mehr Informationen
Link to other websiteSIMATIC ET 200 S
Link to other websiteSIWAREX CS Wägeprozessoren
PDF DownloadBroschüre "SIMATIC Technology für technologische Aufgaben"
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen