Lösungen mit integrierten Funktionen
Integrierte Technologiefunktionen sind ideal für Applikationen in kompakten Maschinen mit wenigen Achsen, Zähl- und Regelkanälen. Die technologischen Funktionen sind integrale Bestandteile des Betriebssystems der CPU oder von STEP 7 und nutzen die direkt auf der CPU integrierten Ein-/Ausgänge oder Standard-Peripherie. Die Parametrierung der integrierten Funktionen, z.B. ein Regel- oder Positionieralgorithmus, erfolgt einfach und komfortabel mit in STEP 7 eingebetteten Masken.
| Vorteile |
 |
Kostengünstige Lösungen bei geringen bis mittleren Anforderungen |
 |
Kein zusätzlicher Platzbedarf durch integrierte Funktionalität |
 |
Integrierte Parametrierung in STEP 7-Grundpaket |
 |
Einfaches Handling: Keine zusätzliche Hardware oder Runtime-Software |
 |
|
|
 |
| Typische Einsatzgebiete |
 |
Fahrerlose Transportsysteme |
 |
Achswickler |
 |
Hebe- und Fördertechnik |
 |
Papier- und Druckmaschinen |
 |
Gummi- und Kunststoffmaschinen |
 |
Verpackungsmaschinen |
 |
Holz-, Glas-, Stein- und Metallbearbeitung |
 |
Montage-/Handlings- und Beschickungseinrichtungen |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Hardware |
Funktion |
| X |
|
X |
|
S7-200 |
Zählen bis 30 kHz, PID-Regler |
| X |
|
X |
X |
S7-1200 |
Zählen/Messen bis 100kHz, gesteuertes Positionieren, PID-Regler |
| X |
|
X |
X |
S7-300/C7 |
Zählen bis 60 kHz, gesteuertes Positionieren, PID-Regler |
| |
| |
|
|
|
Software |
Funktion |
| |
|
X |
|
STEP 7/CFC |
PID-Regler für universelle Anwendungen |
| |
|
X |
|
STEP 7 |
PID-Temperaturregler |
| |
|
X |
|
STEP 7 Basic |
PID-Funktionalität für geschlossene Regelkreise |