|
|
High-End Applikationsbaugruppe
FM 458-1 DP für S7- 400
Innerhalb der SIMATIC S7-400 setzt die innovierte Applikationsbaugruppe
FM 458-1 DP neue Maßstäbe.
Die intelligente Baugruppe vereint hohe Rechenleistung,
Verarbeitungsgeschwindigkeit, Präzision und Flexibilität. Die Voraussetzung,
vielfältigste technologische Aufgaben selbst bei ausgesprochen hoher
Taktrate universell zu lösen.
Für Sie bedeutet das: noch mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit bei der Umsetzung anspruchsvoller SPS-, Motion Control- und Technologieaufgaben.
|
 |
Kommunikation
Die Kommunikation zu Partnern erfolgt über die auf der FM 458-1 DP vorhandene PROFIBUS DP-Schnittstelle. Diese bietet folgende Eigenschaften:
- Äquidistant, d.h. der PROFIBUS DP-Zyklus ist immer exakt gleich lang.
- Taktsynchron, d.h. CPU, Peripherie und Anwenderprogramm sind auf den PROFIBUS-Takt synchronisiert
- Querverkehr, d.h. die konfigurierten Slaves können ohne Projektierungsaufwand in der FM 458-1 DP direkt miteinander Daten austauschen
- Routingfähig, d.h. der Zugriff auf alle Busteilnehmer erfolgt über eine Schnittstelle, z.B. MPI bzw. PROFIBUS DP und optional auch Industrial Ethernet
Über die sehr schnelle Lichtwellenleiter-Kopplung SIMOLINK können ca. 100 Antriebe der Reihe SIMOVERT Masterdrives oder SIMOREG pro Ring angeschlossen werden.
Vorteile
- Integriert in SIMATIC S7-400 Baugruppenträger: Steuern, Rechnen und Regeln
- Mit den Software-Tools STEP 7/CFC und SFC nutzen Sie die identischen Werkzeuge wie für die SIMATIC S7
- Abtastzeiten ab 100 µs für dynamische Bewegungsführung und Technologielösungen
- Äquidistanter PROFIBUS DP - zeitlich konstanter Buszyklus mit Taktsignal
- Taktsynchronität - CPUs/Peripherie und Anwenderprogramme sind auf gemeinsamen PROFIBUS-Takt synchronisiert
- Routing, Diagnose und Teleservice über eine Schnittstelle möglich
- Die I/O-Erweiterung EXM 438-1 bietet extrem schnelle, synchronisierbare
- Digitale und analoge Ein- und Ausgänge
- Drehzahl- und Absolutwertgebererfassungen
- Die Kommunikations-Erweiterungen EXM 448/ EXM 448-1 bieten die schnelle Anbindung von Antrieben:
- PROFIBUS DP, als Master oder Slave (nicht äquidistant/taktsynchron)
- SIMOLINK, dem schnellen, leistungsstarken und taktsynchronen Lichtwellenleiter (eingebaut bei EXM 448-1)
| Aufgabe |
Merkmale |
| Zählen / Messen |
Optimal für unterschiedlichste Zähl- und Messaufgaben mit Inkremental- oder Absolutwertgebern bis max.
2,5 MHz |
| Nockensteuern |
16 Digitalausgänge als Nockenspuren (Weg- oder Zeit-Nocken). Jede Spur ist individuell mit Vorhalt oder Nachlauf an die Aufgabe anpassbar. Dynamischer Vorhalt, dynamische Hysterese |
| Regeln |
Reglerstrukturen/-typen sind flexibel programmierbar, z.B. Festwert-, Folge-, Kaskaden-, Verhältnis- und Mischregelung, Kontinuierliche und ablösende Regelung, Druck-, Füllstands- und Temperaturregelung, Hydraulikregelung, Antriebsregelung |
| Motion Control |
Gesteuertes/geregeltes Positionieren von Einzelachsen sowie Vielachsanwendungen über PROFIBUS DP bzw. SIMOLINK |
|
|
Alles zu Funktionsbaugruppen
|
|