English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
Integrierte Funktionen
Ladbare Funktions­bau­steine
Dezentrale ET 200S-Module
Parametrierbare Funktions­bau­gruppen
SM 338
EM 253
FM 350
FM 351
FM 352
FM 353
FM 354
FM 355
FM 355-2
FM 357-2
FM 450
FM 451
FM 452
FM 453
FM 455
IM 174
Technologie-Controller
Frei projektierbare Applikations­bau­gruppen
Regelsysteme
Lösungen
Applikationsbeispiele
Referenzen
Partner

Lösungen mit parametrierbaren S7-Funktionsbaugruppen

Funktionsbaugruppen sind intelligente Baugruppen der SIMATIC S7-200®/S7-300/S7-400 und C7. Sie führen die technolo­gischen Aufgaben selbstständig aus und entlasten damit die CPU.

Funktionsbaugruppen werden immer dann eingesetzt, wenn sehr hohe Anforderungen an Genauigkeit und Dynamik bestehen.

Zur Parametrierung stehen eigene Projektier-Tools auf Basis von STEP 7 und STEP 7-Micro/WIN zur Verfügung. Parametrierung und Inbetriebnahme erfolgen über komfortable Masken.

Im Sinne der Durchgängigkeit gleichen sich die Funktionsbaugruppen der S7-300/S7-400 weit gehend in Funktionalität sowie Parametrierung und unterscheiden sich nur im Mengengerüst.

Anwenderprogramme können sowohl in der S7-300 als auch der S7-400 verwendet werden.

Die Funktionsbaugruppen der S7-300 können im Peripheriesystem ET 200M auch dezentral eingesetzt werden.

 Vorteile
Hohe Genauigkeit und Dynamik
Spezialisierte und universelle
Bau­grup­pen mit breitem Funktions­spek­trum
CPU wird nicht belastet, da
Funk­tionali­tät in der Firmware
jeder Bau­gruppe hinterlegt ist
Kurze Reaktionszeiten (deterministisches Zeitverhalten)
Engineering mit Projektierungs-Tool, in STEP 7 integriert
 Typische Einsatzgebiete
Holz-, Glas-, Stein- und Metallbearbeitung
Verpackungsmaschinen
Pressen
Allgemeiner Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Textilmaschinen
Gummi- und Kunststoffindustrie
Anlagen

 
   
   
Hardware Funktion
X       SM 338 Wegerfassung mit SSI-Gebern
      X EM 253 Positionieren mit Puls-/Richtungsschnittstelle
  X     FM 352/452 Elektronisches Nockensteuerwerk
X       FM 350-1/450-1 1- bzw. 2-kanaliges Zählen bis 500 kHz
X       FM 350-2 8-kanaliges Zählen bis 20 kHz
      X FM 351/451 Gesteuertes Positionieren im Eil-/Schleichgangverfahren
    X   FM 355/455 Reglerbaugruppen für den universellen Einsatz
    X   FM 355-2 Temperaturregler mit integrierter Online-Selbstoptimierung
      X FM 453 Positionieren mit Schritt-/Servomotoren
      X IM 174 Taktsynchrone PROFIBUS-Baugruppe für Motion Control-Steuerungen


Mehr Informationen
Link to other websiteSIMATIC Controllern
PDF DownloadBroschüre "SIMATIC Technology für technologische Aufgaben"
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen