English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
Integrierte Funktionen
CPU S7-200
CPU S7-1200
CPU S7-300
PID Control
PID Temperature Control
Ladbare Funktions­bau­steine
Dezentrale ET 200S-Module
Parametrierbare Funktions­bau­gruppen
Technologie-Controller
Frei projektierbare Applikations­bau­gruppen
Regelsysteme
Lösungen
Applikationsbeispiele
Referenzen
Partner

SIMATIC S7-300 – CPU integrierte Funktionen

Produktbild: SIMATIC S7-300 CPUs 312/313/314Zählen, Messen, Positionieren und Regeln

Die Compact-CPUs der SIMATIC S7-300 zeichnen sich neben integrierter digitaler und analoger Peripherie und Onboard Schnittstellen auch durch eine Vielzahl integrierter technologischer Funktionen aus.


Integrierte Zähl- und Messfunktionen
  • CPU 312C:
    2 Kanäle für Zählfunktion und Frequenzmessung mit 1 Inkrementalgeber 24 V, max.10 kHz
  • CPU 313C:
    3 Kanäle für Zählfunktion und Frequenzmessung mit 3 Inkrementalgeber 24 V, max. 30 kHz
  • CPU 314C:
    4 Kanäle für Zählfunktion und Frequenzmessung mit 1 Inkrementalgeber 24 V, max. 60 kHz

Integrierte Positionierfunktionen

  • CPU 314C:
    Positionieralgorithmus für gesteuertes Positionieren nach dem Eil-/
    Schleichgangprinzip mit 1 Inkrementalgeber 24 V
Integrierte Reglerbausteine:
  • CPU 313C/ CPU 314C:
    enthalten kontinuierliche Regler, Schrittregler und Impulsformerstufe als System-Funktionsbausteine

 Mehr Informationen
Link to other websiteSIMATIC S7-300 CPUs
Link zu ZusatzinformationenListe kompatibler Gebertypen und -leitungen
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen