ET 200S-Zählermodul 1 COUNT Intelligentes Zählermodul für dezentrale AufgabenDie 1-kanaligen Zählermodule 1 COUNT 5 V/24 V eignen sich ideal für dezentrale Zähl- und Messanwendungen. Dabei liefern die Module die 24 V zur Spannungsversorgung des angeschlossenen Gebers. 1 COUNT erfasst die Geberimpulse in Abhängigkeit von Torsignalen (z.B. Lichtschranke, angeschlossen am integrierten Digitaleingang). Dabei wird die Richtung der Signale ausgewertet, der Zählerstand/Messwert mit einem vorgegebenen Wert verglichen und gegebenenfalls eine Reaktion über einen integrierten Digitalausgang ausgegeben. Die Zählermodule ermöglichen folgende Funktionen:
|
Alles zu Technologiemodule
|
||||||||||||||||||