|
|
Regelsystem SIMATIC TDC - Baugruppen
SIMATIC TDC ist ein modulares Multiprozessorsystem, das aus einem oder mehreren Baugruppenträgern besteht. Die Baugruppenträger werden mit Zentralbaugruppen, Peripheriebaugruppen und Kommunikationsbaugruppen bestückt.
| Komponenten von TDC |
| Baugruppenträger UR5213 |
 |
Der EMV-geschirmte 19" Baugruppenträger UR5213 ermöglicht einen skalierbaren Hardwareausbau mit großen Leistungsreserven.

Er ist zur Wand- und Schrankmontage geeignet und besitzt eine integrierte Stromversorgung mit aktiver Kühlung und internen Überwachungen.

Zur Erhöhung der Leistung können bis zu 20 CPUs gesteckt und bis zu 44 Baugruppenträger miteinander gekoppelt werden. |
| Zentralbaugruppe CPU551 |
 |
Die Zentralbaugruppe CPU551 eignet sich für Regel- und Steueraufgaben mit sehr hohen Anforderungen an die Rechenleistung.

Die CPU garantiert eine streng zyklische Bearbeitung mit einstellbaren Abtastzeiten. |
| Peripheriebaugruppe SM500 |
 |
Die Peripheriebaugruppe SM500 bietet vielfältige Möglichkeiten zur Anbindung von digitaler und analoger Peripherie. Außerdem können Inkremental- und Absolutwertgeber angeschlossen werden. |
Kommunikations- baugruppen CP50M0, CP51M1 |
 |
Die Kommunikationsbaugruppen CP50M0, CP51M1 dienen zur leistungsfähigen
Kommunikation für
- Inbetriebsetzung
- Prozessfuhrung
- Bedienen und Beobachten

Sie beherrschen die leistungsfahigen Protokolle
- MPI
- PROFIBUS DP
- Fast Ethernet mit TCP/IP und/oder UDP |
| Global Data Memory GDM |
 |
Über ein Global Data Memory (GDM) können mehrere Baugruppenträger mit CP52x0 zum nahezu unbegrenzten Ausbau der Rechenleistung miteinander kommunizieren. Bis zu 44 Baugruppenträger sind über Lichtwellenleiter und ein Shared Memory vernetzbar.

Neben der Kommunikation mehrerer Baugruppenträger erlaubt das GDM auch Synchronisation (Abtastzeit, Uhrzeit) und Alarmfunktionen. Die Aktualisierungszeit liegt bei < 1ms. |
|
|
Alles zu Multiprozessorregelsystem SIMATIC TDC
|
|