|
|
Technologiebaugruppe T400 - Standardprojektierungen
Serienmäßige Standardprojektierungen sind komplett lauffähige Projektierungen für die Technologiebaugruppe T400.
Erhältlich sind:
- Achswickler (SPW420)
für hochleistungsfähige, präzise Auf- bzw. Abwickler in Folienanlagen, Textilmaschinen, Haspeln, Spuler, etc.
- Winkelgleichlauf (SPA440)
für winkelgetreuen Gleichlauf mit in weiten Grenzen einstellbarem Übersetzungsverhältnis,
Versatzwinkeleinstellung, Synchronisiersignalverarbeitung, etc.
- Querschneider & Scherenregelung (SPS450)
für die Koordination der Schnittbewegung von fliegender Säge bzw. Messer und Rotationsquerschneider
bzw. Trommelschere mit Bedienung der lokalen Schnittstellen bei hohen Anforderungen
an die Schnittgenauigkeiten.
Zur Inbetriebnahme ist es lediglich erforderlich, die auf der T400 definierten
Parameter über PROFIBUS DP, das Geräte-Bedienfeld
OP1S, die Parametriereinheit PMU oder SIMOVIS bzw. Drive MONITOR
einzustellen. Zur anwendungsspezifischen Funktionserweiterung
bzw. Anpassung der Projektierung an die anderen Hardware-Plattformen
SIMATIC FM 458-1 DP, SIMADYN D und SIMATIC TDC ist der CFC-Quellcode
von Achswickler und Winkelgleichlauf einsetzbar.
Vorteile:
- Sofort einsatzbereit
- Keine Programmierarbeit mehr notwendig
- Vielfach bewährt und seit Jahren im Einsatz
- CFC-Quellcode als Grundlage für eigene Projektierungen
|
|
Alles zu Technologiebaugruppe T400
|
|