English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
Integrierte Funktionen
Ladbare Funktions­bau­steine
Dezentrale ET 200S-Module
Parametrierbare Funktions­bau­gruppen
Technologie-Controller
Frei projektierbare Applikations­bau­gruppen
Regelsysteme
FM 458-1 DP
T400
SIMATIC TDC
Engineering
Funktionsbausteine
Lösungen
Applikationsbeispiele
Referenzen
Partner

Regelsysteme - Funktionsbausteine zur Bewegungsführung

Die folgenden Bausteine stehen beispielhaft für eine Vielzahl von Funktionsbausteinen aus der Bibliothek.

Positionieren

Der Positionierbaustein liefert neben dem Sollwert für die anzufahrende Lage gleichzeitig auch die zugehörigen Vorsteuergrößen, wie Geschwindigkeit und Beschleunigung. Damit wird eine hohe Dynamik erzielt.

Der Positioniervorgang lässt sich optimal an die Erfordernisse der Anwendung anpassen. Einstellbar sind:

  • Maximale Geschwindigkeit
  • Maximale Beschleunigung
  • Maximaler Ruck
Das Erreichen der Zielposition kann dabei entweder in kürzester Zeit oder ohne Überschwinger erfolgen. Neben dem absoluten Positionieren ist für verkettete Bewegungen auch ein relatives Positionieren möglich.

Abb. Einstellbare Kenngrößen beim Positionieren


Ein-/Aussetzer

Der Einsetzer verfährt die Achse aus dem Stillstand um die vorgegebene Einsetzlänge.

Der Aussetzer bremst einen Antrieb bis zum Stillstand ab und beschleunigt ihn nach Erreichen der Aussetzlänge wieder auf die Mastergeschwindigkeit.

Ein- und Aussetzlängen sind einstellbar und “on the fly” verlängerbar. Für die Bewegungen können außerdem Verrundungen vorgegeben werden.

Abb. Einsetz- und Aussetzfunktion


Tabellengleichlauf

Kurvenscheiben als Tabellen werden im Baustein TAB abgelegt. Die Tabellen enthalten etwa 16.000 bis 250.000 Stützpunkte.

Die Auswertung der Tabellen geschieht mit dem Baustein TABCAM. Dieser ermittelt aus der Tabelle die zu einer bestimmten Masterposition anzufahrende Slaveposition und -geschwindigkeit. Dabei wird zwischen zwei Stützpunkten linear interpoliert.

Über einen Multiplexerbaustein kann im laufenden Betrieb zwischen mehreren Tabellen umgeschaltet werden.

Abb. Laden und Auswerten von Tabellen

 

Mehr Informationen:
Link zu Zusatzinformationen Motion Control Bausteine für SIMATIC -Regelsysteme
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen