Regelsysteme - Lösungen für hochflexible und dynamische Anwendungen
Zur Lösung anspruchsvoller mechatronischer Aufgaben bieten sich frei projektierbare Applikationsbaugruppen an, die ein Höchstmaß an Flexibilität, Funktionalität und Leistungsfähigkeit vereinen:
- FM 458-1 DP für schnelles und präzises Rechnen und Regeln
mit S7-400
- Technologiebaugruppe T400 für anspruchsvolle Antriebsregelungen
- SIMATIC TDC für Lösungen im Anlagenbereich
Gemeinsamkeiten FM 458-1 DP, T400, SIMATIC TDC
Die Applikationsbaugruppen FM 458-1 DP, T400 und das Regelsystem SIMATIC TDC sind frei projektierbar mit STEP 7 und den Engineering Tools CFC und SFC. Die Projektierung erfordert die Bausteinbibliothek des Zusatzpakets D7-SYS.
| Technologie-Baugruppe T400 |
Integriert in Antriebe
- MASTERDRIVES
- DC Master
- im eigenen Baugruppenträger (stand alone)
|
 |
| Applikationsbaugruppe FM 458-1 DP |
Schnelles Regeln und Rechnen
- Im System S7-400
- Schnelle Peripheriezugriffe durch Erweiterungsbaugruppen
- Taktsynchronität mit Onboard-PROFIBUS DP
|
 |
| High-Performance-Automatisierungssystem SIMATIC TDC |
Synchronisiertes Multicomputing
- Bis zu 20 CPUs pro Rack
- Bis zu 44 Racks
- Für Großanlagen, Hütten- und Walzwerke sowie Energieübertragung
|
 |
Bausteinbibliothek
Die Vielzahl antriebsspezifischer Funktionen moderner Maschinen werden mit vorgefertigten CFC-Funktionsbausteinen realisiert. Diese sind in der Bibliothek des Optionspakets D7-SYS enthalten.
D7-SYS enthält eine Vielzahl beliebig kombinierbarer Funktionsbausteine – von einfachen mathematischen oder logischen Operationen bis hin zu komplexen Funktionen zur Übernahme der gesamten Bewegungsführung von Linear- oder Rund-Achsen.
Zusätzlich ist ein leistungsfähiger Code-Generator enthalten, der die fertigen Funktionspläne in den schnellen Maschinencode übersetzt.
D7-SYS enthält folgende Bausteinklassen:
- Regelungsbausteine
- Arithmetikbausteine
- Ein-/Ausgabebausteine
- Kommunikations-/Bedien-/Meldebausteine
- Konvertierungsbausteine
- Logikbausteine
- Service- /Diagnosebausteine
- SFC-Bausteine
- Motion Control-Bausteine
Projektierung und Inbetriebnahme
Die Projektierung der Steuerungsfunktionen erfolgt einfach und effizient mit CFC (Continuous Function Chart). Dazu werden die technologischen Funktionsbausteine aus der Bausteinbibliothek von D7-SYS ausgewählt und ihre Ein- und Ausgänge verschaltet. Die Funktionspläne stellen automatisch eine detaillierte Dokumentation für das erstellte Programm dar.
Download, Inbetriebnahme und Service erfolgen mittels der Online-Funktionen von STEP 7 und CFC/D7-SYS über den zentralen MPI/DP-Anschluss.
SFC (Sequential Function Chart) wird genutzt, wenn CFC-Programme mit Ablaufsteuerungen kombiniert werden.
Mit dem Optionspaket FB-GEN können für spezielle Anwendungen eigene Funktionsbausteine in C programmiert und problemlos in die Anwendung eingebunden werden. Dazu werden keine Runtime-Lizenzen benötigt.
|