English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
Integrierte Funktionen
Ladbare Funktions­bau­steine
Dezentrale ET 200S-Module
Parametrierbare Funktions­bau­gruppen
Technologie-Controller
Frei projektierbare Applikations­bau­gruppen
Regelsysteme
FM 458-1 DP
T400
SIMATIC TDC
Baugruppen
Engineering
Funktionsbausteine
Lösungen
Applikationsbeispiele
Referenzen
Partner

Multiprozessorregelsystem SIMATIC TDC

Automatisierungssystem SIMATIC TDCSIMATIC TDC ist ein Multiprozessor-Automatisierungssystem, das insbesondere bei großen Anlagen in der Prozess-, Energie- und Antriebstechnik zum Einsatz kommt.

SIMATIC TDC löst auch komplexe Antriebs-, Regelungs- und Technologieaufgaben mit höchsten Mengengerüsten und kürzesten Zykluszeiten auf einer einzigen Plattform und stellt daher eine ideale Ergänzung für SIMATIC S7 im obersten Leistungsbereich dar.

Es ist das in die SIMATIC integrierte Technologie- und Antriebsautomatisierungssystem, bei dem Projektierung und Programmierung mit den bewährten SIMATIC Tools erfolgen – und somit Bestandteil von Totally Integrated Automation.

Erleichtert wird der Einsatz von SIMATIC TDC außerdem durch die konsequente Nutzung von Standards, z.B. bei Kommunikation und Bedienen & Beobachten:
  • PROFIBUS DP und Industrial Ethernet
  • SIMATIC WinCC und SIMATIC Operator Panels
SIMATIC TDC besteht aus einem oder mehreren Baugruppenträgern, in welche die benötigten Baugruppen gesteckt werden. Durch den Multiprozessorbetrieb kann die Leistung praktisch unbegrenzt ausgebaut werden.


Highlights
  • Modularer Systemaufbau mit skalierbarer Hardware
  • Abtastzeiten ab 100 µs für dynamische Regelungsaufgaben
  • Höchste Perfomance durch 64 Bit-Architektur der Zentralbaugruppen
  • Synchronisierbares Multiprocessing mit bis zu 20 Zentralbaugruppen je Baugruppenträger
  • Extrem hohe Kommunikations-Performance zwischen den CPUs aufgrund des VME-Bus-Systems
  • Synchrone Kopplung von bis zu 44 Baugruppenträgern
  • Grafische Projektierung mit den STEP 7 Engineering Tools CFC (Continuous Function Chart) und SFC (Sequential Function Chart)
  • Eigene Bausteine in "C"

Vorteile
  • Steigerung von Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit durch höchste Rechenleistung
  • Verringerung der Anschaffungskosten durch Reduzierung der Komponentenvielfalt und einfachere Ersatzteilhaltung
  • Senkung der Engineeringkosten durch Nutzung weit verbreiteter Standardwerkzeuge und Weiterverwendung bestehender Software
  • Nutzung weltweiter Standards

Automatisierung für Großanlagen

Anwender für SIMATIC TDC sind sowohl Anlagenbauer als auch Ingenieurbüros, die Automatisierungslösungen für Anlagenbetreiber entwickeln.

SIMATIC TDC dient z.B.
  • zum Regeln von Antrieben (Drehmoment, Drehzahl, Position, Winkel/Winkeldifferenz, Geschwindigkeit), insbesondere wenn mehrere Antriebe zu koordinieren sind oder komplexe Beziehungen zwischen Antrieben bestehen
  • zum Regeln mehrerer/verschiedener physikalischer Größen (z.B. Zug, Druck)
  • zum Berechnen einer Vielzahl von Prozess- und Anlagen-Größen (z.B. Temperatur)
SIMATIC TDC ermöglicht dabei kurze Rechenzyklen (100 µs), besitzt funktionale Reserven und zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus.


Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele für SIMATIC TDC sind u.a.:
  • Metallerzeugung, Metallbe- und -verarbeitung:
    Drahtziehanlagen, Streck-, Biege- und Richtmaschinen, Pressen, Stranggussanlagen, Walzwerke, Staucher, Scheren, Haspeln
  • Hochspannungsgleichstromübertragungsanlagen zur Energieübertragung über große Entfernungen, z.B. auch Seekabel
  • Blindleistungskompensationsanlagen zur Stabilisierung der Energieübertragung, z.B. Kondensatoreinheiten, Kondensatorbatterien
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen