English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
Integrierte Funktionen
Ladbare Funktions­bau­steine
Standard PID Control
Modular PID Control
PID Self-Tuner
Easy Motion Control
Dezentrale ET 200S-Module
Parametrierbare Funktions­bau­gruppen
Technologie-Controller
Frei projektierbare Applikations­bau­gruppen
Regelsysteme
Lösungen
Applikationsbeispiele
Referenzen
Partner

Ladbare Funktionsbausteine - Modular PID Control

Modular PID Control ist eine Bibliothek von optimal aufeinander abgestimmten Standard-Funktionsbausteinen.

Daraus können beliebige Regelungsstrukturen für SIMATIC S7-300/400, C7 und WinAC in verfahrenstechnischen Anwendungen zusammengestellt werden. Zusammen mit der Analogbaugruppe SM 334 sind Abtastzeiten bis 5 ms möglich.
Die Verschaltung der Bausteine ist in STEP 7, SCL und sehr einfach auf grafische Weise in CFC möglich. So lassen sich auch komplexe Regelungsstrukturen sehr flexibel und übersichtlich aufbauen und testen.

Die zugehörige Parametrier-Software enthält ein Reglerkreisbild mit Balkendiagrammen und einen Kurvenschreiber zur Darstellung der Signalverläufe. Dadurch wird die Inbetriebnahme wesentlich erleichtert.

Screenshot SIMATIC Modular PID Control

Modular PID Control wird einerseits eingesetzt für Applikationen, bei denen sehr umfangreiche Regelungsstrukturen aufzubauen sind. Andererseits eignet es sich auch für Anwendungen bei denen Speicherplatz gespart werden muss und einzelne Regler aus dem Modulbaukasten genau den Anforderungen genügen. Modular PID Control empfiehlt sich auch, wenn nur analoge Rechenbausteine wie Totzone, Polygon, Normierung oder Zeitplangeber genutzt werden.

Folgende Reglertypen sind vorhanden:

  • Kontinuierlicher PID-Regler
  • Impulsregler
  • Schrittregler

Fertige Beispiele

  • Festwertregler mit verschiedenen Ausgangen
  • Einschleifiger Verhaltnisregler
  • Mehrschleifiger Verhaltnisregler
  • Mischungsregler
  • Kaskadenregler
  • Regler mit Vorsteuerung
  • Regler mit Störgrößenaufschaltung
  • Bereichsauswahlregler
  • Ablöseregler
  • Mehrgrosenregler
Funktionen entsprechend Standard PID Control
  • Testfunktionen
  • Regleroptimierung
  • Einschwingen ohne Uberschwingen
  • Regelalgorithmus fur Schrittregler
Zur Online-Selbstoptimierung von Temperaturregelstrecken ist auch hier die Kombination mit PID Self-Tuner empfehlenswert.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen