English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
Integrierte Funktionen
Ladbare Funktions­bau­steine
Dezentrale ET 200S-Module
Parametrierbare Funktions­bau­gruppen
Technologie-Controller
Frei projektierbare Applikations­bau­gruppen
Regelsysteme
FM 458-1 DP
T400
SIMATIC TDC
Engineering
Funktionsbausteine
Lösungen
Applikationsbeispiele
Referenzen
Partner

Engineering Tools für Regelsysteme

Durch die Durchgängigkeit der Programmierung mit dem SIMATIC-Standard­tools STEP 7, CFC und SFC nutzen Sie neben gemeinsamer Datenhaltung und Kommunikation den TIA-Vorteil eines geringeren Engineeringaufwandes bei der Erstellung und Wartung Ihrer Automatisierungslösungen. Das heisst, Sie erreichen eine erhöhte Produktivität für Maschinen und Anlagen als auch für Projektierer, Programmierer, Bediener und Service.

Der im STEP 7 enthaltene SIMATIC Manager übernimmt dabei die Programm- und Projektverwaltung. Die Zusammenstellung der benötigten Hardware-Ausstattung mit der Parametrierung Ihrer Eigenschaften erfolgt im darin enthaltenen HW Konfig.

Die objektorientierte grafische Programmierung bzw. Projektierung erfolgt mit den Engineering-Editoren CFC und SFC.
  • Im Continuous Function Chart werden die Funktionsbausteine entsprechend der technologischen Anforderung im Plan platziert und verschaltet.
  • Für Programmteile mit sequentiellem Ablauf, die abhängig von Bedingungen von einem Programmschritt zum nächsten Programmschritt weitergeschaltet werden, lässt sich die Ablaufsteuerung Sequential Function Chart einsetzen. Im SFC werden mit CFC erstellte (Technologie-)Funktionen gesteuert und selektiv bearbeitet.
Mit dem STEP 7/CFC/SFC – Add-On D7-SYS stehen von einfachen Arithmetik-, Kommunikations-, Logik- und Regelungsbausteinen bis zu umfassenden Technologiebausteinen für Motion Control (Getriebe, Positionierer, Kurvenscheibe, Trommelschere, u.v.m.) für jeden Anwendungsfall die optimalen Funktionsbausteine bereit.

Wem das alles nicht reicht, der kann eigene Funktionsbausteine aus CFC-Plänen erstellen oder "C"-Programme mit dem Funktionsbausteingenerator D7-FB-Gen entsprechend einfach umsetzen.

Vorteile:
  • Vielfach bewährt und seit Jahren im Einsatz
  • Vollständige Integration sämtlicher Automatisierungskomponenten in die SIMATIC Software-Umgebung STEP 7/CFC und SFC
    • Eine gemeinsame Datenbasis für das komplette Automatisierungsprojekt
    • Eine Projektierungsoberfläche über alle Projektphasen
  • Die Automatisierungsaufgabe wird bereits durch die Projektierung gelöst. Ein ablauffähiger Code wird quasi auf "Knopfdruck" generiert und online übertragen.
  • Veränderungen sind zur Laufzeit online möglich, dadurch einfacher Service und schnelle Inbetriebnahme.
  • Technologiefunktionen werden durch Verbinden von Standard-Funktionsbausteinen (UND, ODER, PI-Regler, Hochlaufgeber, Getriebe, etc.) projektiert - zeitaufwändige Programmierung entfällt.
  • Eigene Anwender-Funktionsbausteine integrierbar.
  • Abtastzeiten ab 100 µs für dynamische Regelaufgaben konfigurierbar.
     
Mehr Informationen:
Link to other website mehr zu SIMATIC Industriesoftware
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen