|
|

Highlights Field PG M2
Finden Sie für jede Anforderung die passende Lösung.
Die technischen Highlights:
Robustheit
Das robuste Magnesium-Druckgussgehäuse und die Stoßfänger an den Gehäusekanten schützen das Field PG M2 vor Erschütterungen und Vibrationen.
- Der ausklappbare Tragegriff bietet sicheren Halt beim Transportieren in der Werkhalle.
- Das neue Industriedesign ist durch die dunkle Farbgebung schmutzresistent.
- Die metallisierten Kunststoffteile auf der Innenseite des Gehäuses schützen vor elektromagnetischen Einflüssen vergleichbar mit einem faradayschen Käfig (EMV/EMS geprüft).
Schnittstellen
Alle gängigen Schnittstellen für Industrieanwendungen sind direkt am Gerät integriert anschließen und loslegen!
- 2x 2 USB 2.0 Schnittstellen jedes Paar stellt insgesamt 1 A zur stabilen Stromversorgung für externe Geräte zur Verfügung.
- Industrial WLAN, basierend auf den WLAN-Standards 802.11 a, b und g, ermöglicht eine sichere und kabellose Kommunikation zu den Automatisierungsgeräten.
Hardwarekomponenten
Der Intel® Core2 Duo Prozessor biete höchste Performance bei geringem Energieverbrauch.
- Der Lithium-Ionen-Akku versorgt das Field PG M2 bis zu 3,5 Stunden mit Strom.
- Das brillante 15 Zoll Display in XGA oder SXGA+ Auflösung mit bis zu 1400 x 1050 Pixel entlastet die Augen und unterstützt ergonomisches Arbeiten.
- Der Arbeitsspeicher mit bis zu 1x 2 GB DDR 2 RAM 667 MHz Systemtakt ermöglicht eine schnelle Ausführung und parallele Verarbeitung mehrerer Anwendungen.
- Die wechselbare 80 bzw. 160 GB SATA-HDD Festplatte kann je nach Umgebung und benötigtem Softwarestand einfach ausgetauscht werden.
- Mit Multi-Standard-DVD-RW-Brenner werden die Daten direkt auf einen optischen Datenträger geschrieben.
Software
Die integrierte Datensicherung erzeugt in einstellbaren Zyklen ein automatisches Backup und ermöglicht bei Bedarf ein einfaches Einspielen der gesicherten Informationen.
- Die SIMATIC Software ist bereits auf dem Field PG M2 installiert und kann durch ein License Key freigeschalten werden.
- Die SIMATIC HMI Software SIMATIC WinCC flexible Advanced ist bereits auf dem Field PG M2 installiert und kann durch ein License Key freigeschalten werden.
Festplattenkit
Das Festplattenkit unterstützt einen schnellen Wechsel zwischen Service- und Officeumgebung oder unterschiedlichen Softwareständen.
- Das Festplattenkit besteht aus
- 160 GB SATA Festplatte mit Metallrahmen,
- Torx-Schraubendreher und
- Schutztasche im Field PG Rucksack-Design.
|
|
|