中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Exporthinweise

Exporthinweise

(ehemals Negativbescheinigung)

Bescheinigungen für den deutschen Exporteur über ausfuhrgenehmigungsfreie SIMATIC-Produkte (nur in deutsch).
Detallierte Information (Dateien in PDF-Format)

Zusatzinformation zu SIMATIC PGs und Industrie-PCs

Die schnelle Innovation auf dem Speicher- und Prozessorsektor würde die laufende Neubeantragung von Auskünften zur Güterliste erforderlich machen. Daher hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bei den Zollämtern ein sogenanntes "Umschlüsselungsverzeichnis zur Ausfuhrliste" hinterlegt, wo auf der Seite 168 des derzeit gültigen Verzeichnisses eine Aussage zu PCs enthalten ist. Diese besagt, dass Digitalrechner (und als solche gelten PGs/PCs) nicht von der Ausfuhrliste erfasst werden und damit ausfuhrgenehmigungsfrei sind,

wenn sie keine Verschlüsselung enthalten, nicht gegen kompromittierende Abstrahlung gesichert sind und die nachstehenden Grenzwerte nicht überschreiten:
1. mit einer "angepassten Spitzenleistung" (APP) kleiner als 0,75 gewichtete Teraflops (WT)
(z.B. alle Pentium-Typen, 80486, alle MPC-Typen und 21164-Typen (Alpha-Chip-Reihe))
2. mit Kommunikationseinrichtungen nicht erfasst von den Positionen 4A003g oder 5A002 der Ausfuhrliste

Ebenso ist auf dieser und der nächsten Seite dieses Umschlüsselungsverzeichnisses aufgeführt, dass alle Drucker, Plotter, Bildschirme und Monitore, Digitizer, Mäuse und Trackballs, Scanner und Barcode-Leser sowie Tastaturen und Lichtgriffel, Plattenspeicher und Zentralspeicher (wenn Ersatzteil eines genehmigungsfreien Rechners) nicht von der Ausfuhrliste erfasst werden. Da diese Verzeichnisse bei allen Zollämtern vorliegen, ist es nicht notwendig, zur Erleichterung des Exports eine eigene Auskunft zur Güterliste vorzulegen.

SIMATIC-Komponenten
SIMATIC S7-200:
CPU 210/ 212/ 214/ 215/ 216, EM 231/ 232/ 235
PDFNr.08/00210
SIMATIC S7-300:
CPU 312IFM/ 313/ 314 314IFM/ 315/ 315-2DP/ 316/ 318
PDFNr.08/00211
SIMATIC S7-300:
SM 331/ 332/ 334, FM 350-1 / 350-2/ 351/ 352/ 353
PDFNr.08/00215
SIMATIC S7-300:
FM 354/ 357 / 357L
PDFNr.08/00216
SIMATIC S7-400:
CPU 412-1/ 413-1/ 413-2DP/ 414-1/ 414-2DP/ 416-1/ 416-2DP/ 417-4
PDFNr.08/00213
SIMATIC S7-400:
CPU 417H, SM 431/ 432, FM 450-1/ 451/ 452/ 453/ 455
PDFNr.08/00214
SIMATIC C7:
C7-621/ 621 ASi/ 623 623A/ 623P 633P/ 633DP/ 624 /624P
PDFNr.08/00209
SIMATIC C7:
C7-626/ 626A/ 626P/ 626DP/ 626PDP/ 634P/ 634DP
PDFNr.08/00212
   
Verantwortlich:
A&D LEC ECC, Nürnberg-Moorenbrunn Hr. Morawietz, Tel. 0911-895-2546
Stand 01/2008
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen