English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Embedded Automation
Industrie-PC
Logic Control
Motion Control
Visualisierung
Kommunikation
Drives
Dezentrale Peripherie
Referenzen
Partner
Alles beginnt mit Ihrer Idee. Und einer Palette voller Möglichkeiten.

Produkte

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile:

Skizzieren Sie einfach Ihre Zielsetzung und wählen Sie dann die ent­sprech­en­den Komponenten aus unserem umfassenden PC-based Automation Produkt­portfolio. Denn dank SIMATIC® und Totally Integrated Automation (TIA) können Sie sicher sein, dass Sie in punkto Durchgängigkeit von Daten und Enginee­ring immer auf der sicheren Seite stehen.

Nutzen Sie unsere Produktpalette.

PC-based Automation im Überblick.

Embedded Automation
SIMATIC Embedded Automation ist eine Steuerungstechnik, die auf einschaltfertigen Embedded SIMATIC PC mit hoher Robustheit für verschiedenste Anforderungen basiert. Gleichzeitig profitieren Sie von der Offenheit und Flexibilität eines Embedded SIMATIC PC: Windows XP Embedded und PC-typische Schnittstellen.

Industrie-PC für jede Anforderung
Wirtschaftlichkeit, Performance, Zuverlässigkeit. Gleich, ob Sie sich für einen SIMATIC Box PC (z.B. Microbox PC), Rack PC, Panel PC oder das modulare SICOMP System entscheiden – unsere Industrie PCs sind die optimale Basis für Ihre PC-based Automation Lösung.

Logic Control mit SIMATIC WinAC
Ob Regelungs- und Steuerungsaufgaben, Prozessoptimierung, Messwertanalyse: Das Windows Automation Center WinAC bietet skalierbare Lösungen von Slot PLC bis Software PLC, auch mit Echtzeit und Deterministik, sowie für den Embedded-Bereich. Zur Anbindung von technologischen Funktionen stehen offene Schnittstellen zur Verfügung.

Bewegungen im Griff mit Motion Control
Verkoppelte Achsen, Wickler-Regelungen, elektronische Kurvenscheiben – mittels Easy Motion Control oder SIMOTION lassen sich komplexe technologische Funktionen bis hin zu digitalen Antrieben schnell und einfach realisieren.

Visualisierung: Alles auf einen Blick
Bedienung, Anlagendarstellung, Meldungsverwaltung, Messwertarchivierung, Rezeptur­verwaltung: mit WinCC und WinCC flexible haben Sie alle wichtigen Daten schnell im Blick. Und die Visualisierung läuft gemeinsam mit der Steuerungsfunktionalität auf einem PC.

Networks: Kommunikation über alle Ebenen
Maschinenebene und IT-Welt auf einer Plattform: SIMATIC NET sorgt durch Industrial Ethernet und PROFIBUS für die Kommunikation von PC-based Automation mit über­ge­ord­ne­ten Leitsystemen sowie mit der Peripherie der Feldebene.

Starke Antriebslösungen: Drives
Ob Standardantrieb MICROMASTER, SINAMICS oder High Dynamic Drive SIMODRIVE: In PC-based Automation lässt sich mit dem Engineering-Tool Drive ES alles nahtlos integrieren – von der Projektierung bis hin zur Diagnose.

Dezentrale Peripherie: Intelligenz vor Ort
Mit PROFIBUS erschließt sich PC-based Automation die offene Welt der Feldbusebene – für schnelle Projektierung und schnelle Inbetriebnahme. Und mit dem System SIMATIC ET 200 steht ein komplettes Spektrum an Block-, Modular- und IP65-Peripherie bereit.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen