English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Embedded Automation
Industrie-PC
Logic Control
PC-based Controller
WinAC RTX 2008
WinAC ODK
SIMATIC Software
SIMATIC PG
Motion Control
Visualisierung
Kommunikation
Drives
Dezentrale Peripherie
Referenzen
Partner
Alles beginnt mit Ihrer Idee. Und einer Palette voller Möglichkeiten.

Software PLC - SIMATIC WinAC RTX 2008

WinAC RTX 2008 kommt zum Einsatz, wenn hohe Performance, ein hohes Datenvolumen und gleichzeitig harte Echtzeit für die Automatisierungsaufgabe benötigt wird.
Das optimierte Laufzeitsystem ermöglicht die Bearbeitung von umfangreichen und anspruchs­vollen PC-Anwendungen parallel
zur Steuerungsaufgabe.
WinAC RTX 2008 ist in seiner Leistung über die PC-Plattform skalierbar.
SIMATIC WinAC RTX - Einstellungen des Control Panels
Der Einsatz reicht dabei von maschinennahen Steuerungsaufgaben mit robusten Embedded-PC, bis zu High-End- Anwendungen auf PC mit entsprechender Performance(z.B. SIMATIC Rack PC).

Plattformen
SIMATIC WinAC RTX 2008 ist ablauffähig auf Standard PCs unter Windows XP Professional und optimal auf SIMATIC Industrie PCs abgestimmt. Besonders der Einsatz auf  Embedded PC-Plattformen wie der SIMATIC Microbox PC 427B oder Panel PC 477B mit Windows XP Embedded führt zu kostengünstigen und sehr robusten Lösungen.
Der Microbox PC 427B zeichnet sich dabei durch lüfter- und festplattenlosen Betrieb aus. WinAC RTX 2008 nutzt den Hauptspeicher des PC und bietet eine Programm­sicherung auf Festplatte. Mit Hilfe von Systemfunktionen (SFC 82 - 84) können nicht-zyklische Daten, z.B. Produktions­parameter, Rezepturdaten dauerhaft auf der Festplatte des PC gespeichert werden. In Verbindung mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) können darüber hinaus alle Daten remanent gehalten werden.

Peripherieanbindung
Mit WIN AC RTX 2008 ist es möglich, die Peripherie über PROFINET anzuschließen. Dazu wird entweder die integrierte Ethernet- Schnittstelle des SIMATIC PCs oder ein Kommunikations­prozessor CP 1616 (PCI) bzw. CP 1604 (PCI-104) verwendet.
Die Open User Communication erlaubt die offene Kommunikation von WinAC RTX 2008 über TCP und UDP. Damit ist der offene Datenaustausch mit beliebigen Kommunikations­partnern über die PROFINET Schnittstelle möglich. WinAC RTX 2008 verwendet dazu die TSEND/TRECV Bausteine, die als Bibliothek für alle SIMATIC S7 CPUs zur Verfügung stehen.
Die Anbindung der Peripherie über PROFIBUS DP erfolgt mit bis zu 12 Mbit/s über die integrierte DP-Schnittstelle der SIMATIC-PCs oder über Kommuni­kations­prozessoren (CP 5611 A2/5613 A2). Dabei können bis zu vier PROFIBUS-Stränge mit max. 500 Slaves betrieben werden.

Taktsynchronität
Darüber hinaus unterstützt WinAC RTX 2008 mit den PROFIBUS-Schnittstellen auch die Systemfunktion Taktsynchronität, mit der schnelle, zeitabhängige Anwen­dungen, z.B. Regelungen, auch mit dezentraler Peripherie realisiert werden können. Damit können neben der Steuerungs­aufgabe weitere Funktionen in einen PC integriert werden oder kleinere, kostengünstigere PC für die gleiche Aufgabe verwendet werden.

Remanenz
WinAC RTX 2008 speichert beim Beenden alle als remanent deklarierten Daten auf der Festplatte. Um bei einem unerwarteten Einbruch der PC-Spannungsversorgung ein definiertes Beenden der Software-PLC sicher­zustellen, kann eine unterbrechungsfreie Stromversongung (USV), z.B. SITOP DC-USV, eingesetzt werden.
SIMATIC PC mit integriertem, nichtflüchtigem Speicher wie der Microbox PC 427B erlauben, bis zu 128 KByte remanente Daten bei Spannungseinbruch unabhängig vom Filesystem zu speichern.
Für SIMATIC PC ohne integrierten, nicht-flüchtigen Speicher steht die WinAC NV128 Einsteckkarte zur Verfügung. Damit können remanente Daten bis zu 128 KByte gespeichert werden. Je nach Ausführung des PC kann jedoch der Einsatz einer USV erforderlich sein.
 

 Mehr Informationen
Verweis auf eine andere Website PROFINET Kommunikationsprozessoren CP 1616 und CP 1604
Verweis auf eine andere Website PROFIBUS Kommunikationsprozessoren CP 5611 und CP 5613
Verweis auf eine andere Website SITOP DC USV
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen