English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Embedded Automation
Industrie-PC
Logic Control
PC-based Controller
WinAC RTX 2008
WinAC Slot PLC
WinAC ODK
SIMATIC Software
SIMATIC PG
Motion Control
Visualisierung
Kommunikation
Drives
Dezentrale Peripherie
Referenzen
Partner
Alles beginnt mit Ihrer Idee. Und einer Palette voller Möglichkeiten.

SIMATIC WinAC Slot-PLC

Die WinAC Slot-PLCs kommen dann zum Einsatz, wenn bei PC-basierten Lösungen erhöhte Verfügbarkeit und Betriebssicherheit notwendig sind.
Die WinAC Slot-PLCs basieren in Performance und Befehlssatz auf den S7-400 CPUs und ermöglichen eine von Windows unabhängige Steuerung.
WinAC Slot PLC steht in zwei Varianten zur Verfügung:
  • WinAC Slot 412 basierend auf der CPU 412-2 mit 128 KB Speicher für Code und 128 KB Speicher für Daten
  • WinAC Slot 416 basierend auf der CPU 416-2 mit 1,6 MB Speicher für Code und 1,6 MB Speicher für Daten
Die Slot-PLC beherrschen einen befehlsgenauen Wiederanlauf und setzen das Anwenderprogramm nach einer Unterbrechung direkt an der Unterbrechungsstelle fort. Durch eine externe 24V-Einspeisung kann das Anwenderprogramm der Slot-PLC völlig unabhängig vom PC bearbeitet werden.
Aufgrund der Batteriepufferung können alle Datenbereiche remanent gehalten werden. Durch dieses robuste und deterministische Verhalten lassen sich Anwendungen mit erhöhter Verfügbarkeit und Betriebssicherheit realisieren.

Aufbau
In einem PC können bis zu vier Slot-PLCs (je ein PCI- Steckplatz) betrieben werden. Außerdem kann auch eine Software-PLC mit bis zu drei Slot-PLCs kombiniert werden. Eine Automatisierungslösung kann also kompakter mit weniger PCs aufgebaut werden, so dass Platzbedarf und Hardwarekosten sinken.
Die Slot-PLCs besitzen eine integrierte MPI/DP- und eine DPSchnittstelle, z.B. zur Kommunikation mit anderen CPUs und zur Anbindung der dezentralen Peripherie. Darüber hinaus unterstützen die Slot-PLCs die Funktionalität Taktsynchronität, um schnelle, zeitabhängige Anwendungen auch dezentral lösen zu können.

Funktion
Über die Festplatte des PCs können Programme archiviert und dearchiviert werden. Das WinAC-Panel am PC bietet die Anzeige- und Bedienfunktionen der Slot-PLC – vergleichbar denen einer S7-CPU.
Der Firmware-Update erfolgt direkt über den Download einer Datei, ohne diese auf einer Memory Card ablegen zu müssen. Das Laden der Firmware im eingebauten Zustand von jedem PC-Speichermedium (Festplatte, USB-Stick, CD-ROM) vereinfacht und beschleunigt Wartung und Service.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen