English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Embedded Automation
Industrie-PC
Logic Control
PC-based Controller
WinAC RTX 2008
WinAC ODK
SIMATIC Software
SIMATIC PG
Motion Control
Visualisierung
Kommunikation
Drives
Dezentrale Peripherie
Referenzen
Partner
Alles beginnt mit Ihrer Idee. Und einer Palette voller Möglichkeiten.

Open Development Kit -SIMATIC WinAC ODK

PC-basierte Lösungen beinhalten in der Regel auch technologische Aufgaben, z.B. Bildverarbeitung, Messwerterfassung, numerische Steuerungen.
Die WinAC-Option Open Development Kit (ODK) erlaubt über drei verschiedene Schnittstellen die flexible Nutzung aller Ressourcen des PCs aus dem Steuerungsprogramm heraus, um so die SPS-Funktionalität hochperformant zu erweitern.
Dem Programmierer stehen dazu alle Betriebssystemfunktionen und Systemressourcen von Windows zur Verfügung – und damit auch der Zugriff auf externe Hard- und Softwarekomponenten.
Das Open Development Kit kann für sowohl für WinAC RTX als auch für die WinAC Slot PLC genutzt werden.
Die Entwicklung einer ODK-Anwendung erfolgt mit einer Standard-Entwicklungsumgebung für C-/C++-Programmierung, z.B. dem Microsoft Visual Developer's Studio. Der Anwendungsentwickler verfügt damit über seine gewohnte, auf Windows-Anwendungen zugeschnittene Umgebung. Bei der Einbindung solcher Anwendungen ins Steuerungsprogramm von WinAC sind keine C++-Programmierkenntnisse erforderlich. Die ODK-Anwendungen können wie normale Systemfunktionen im STEP 7-Programm genutzt werden.

WinAC ODK bietet drei Schnittstellen für folgende Anwendungen:

  • Custom Code Extension Interface (CCX) zum Aufruf eigener C/C++ Programme aus dem Steuerungsprogramm von WinAC
    (nicht für WinAC Slot PLC)
  • Shared Memory Extension Interface (SMX) zum schnellen Datenaustausch von WinAC mit Windows-Applikationen
  • Controller Management Interface (CMI) zur Integration der WinAC- Panel-Funktionalität in eine Windows-Applikation

Custom Code Extension Interface (CCX)
ODK beinhaltet einen Anwendungs-Wizard und eine Klassen- Bibliothek zur einfachen Programmierung in Microsoft Visual C++. Das außerhalb von WinAC ablaufende C++-Programm wird über das CCX aus dem SPS-Programm mit Hilfe von zwei Systemfunktionen (SFC 65_000, SFC 65_001) aufgerufen. Das C-Programm kann auf drei verschiedene Arten ausgeführt werden:

  • Synchron, d.h. bearbeitet als Teil des SPS-Zyklus
  • Asynchron, d.h. vom SPS-Programm gestartet und im Hintergrund beendet
  • Kontinuierlich, d.h. parallel zum SPS-Programm bearbeitet

Damit lassen sich vielfältige Anwendungen realisieren.
Beispiele dafür sind:

  • Anbindung von Feldbuskarten an WinAC
  •  Integration von Robot-Control-Software in WinAC
  • Direkter Zugriff auf das Windows-Filesystem
  • Implementierung spezieller Kommunikationsprotokolle

Shared Memory Extension Interface (SMX)
ODK unterstützt über SMX die Entwicklung von Applikationen, die einen Datenaustausch zwischen Windows-Anwendungen, z.B. Visual C++ und den WinAC-PLCs benötigen, wie es u.a. bei Regelungs- oder Bildverarbeitungsaufgaben erforderlich ist. Dieser Datenaustausch erfolgt besonders schnell über ein Dual Port RAM (DPR) bzw. Shared Memory, auf das sowohl das externe C++-Programm als auch das SPS-Programm zugreifen. ODK enthält Bibliotheken zum Lesen und Schreiben dieses DPR nach der Polling-Methode. Aus Sicht der WinAC PLC stellt das DPR einen 4 kB großen E/A-Bereich dar, auf den mit Lade-/Transferbefehlen zugegriffen wird.

Beispiele für die Anwendung des SMX:

  • Anbindung von Motion Control Systemen
  • Anbindung von Systemen zur Messdatenerfassung und -analyse
  • Übertragung und Sicherung großer Mengen von Produktions- und Qualitätsdaten
  • Direkte, hochperformante Einbindung einer Auftragsdatenbank

Controller Management Interface (CMI)
Mit ODK kann die Funktion des WinAC-Panels in eine Windows- Applikation integriert werden. Das CMI stellt dazu der Applikation folgende Funktionen des WinAC-Panels zur Verfügung:

  • Zustand der LEDs
  • Start und Stop der PLC
  • Nachladen von Programmen Anwendungsbeispiele:
  • Integration des WinAC Panels in eine HMI-Applikation
  • Fernbedienung der PLC
  • Implementierung spezifischer Nutzerrechte
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen