ASICs und Entwicklungspakete für Fremdhersteller
PROFIBUS - ASICs
Die PROFIBUS-ASICs ermöglichen Fremdherstellern den einfachen
Anschluss ihrer Geräte und Systeme an den Feldbus PROFIBUS.
Nur mit diesen ASICs sind bei PROFIBUS DP die kurzen
Reaktionszeiten möglich, die bei Übertragungsraten von bis zu
12 Mbit/s erforderlich sind. Für die unterschiedlichen funktionellen
Anforderungen und Anwendungsgebiete stehen verschiedene
ASICs zur Verfügung.
- Master-ASICs
- Intelligente Slave-ASICs
- Slave ASIC mit Prozessor-Kern
- Einfache Slave-ASICs
- ASICs zur Signalaufbereitung und
Umsetzung auf andere Medien.

Entwicklungspakete
Mit Hilfe der Entwicklungspakete können PROFIBUS-Hardware und
Softwareapplikationen unter Verwendung der verschiedenen PROFIBUS-ASICs oder
der enthaltenen Interface-Module (IM) entwickelt und getestet werden.
Durch die umfangreichen aufeinander abgestimmten Hard- und
Softwarekomponenten der Pakete reduziert sich der Entwicklungsaufwand für
ein PROFIBUS-Gerät erheblich.
Die Pakete bieten eine funktionsfähige Entwicklungsumgebung, auf der Sie mit
Ihren speziellen Anforderungen an Hard- und Software aufsetzen können. Damit
wird unser PROFIBUS Know-How auch anderen Anwendern zugänglich..
Unser Schnittstellencenter ComDec bietet dabei professionelle Unterstützung.
|