English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
ET 200-Systeme für den Schaltschrank
ET 200-Systeme ohne Schaltschrank
PROFIBUS-Technologie
PROFINET-Technologie
Referenzen
Partner

PROFINET Technologie

PROFINET - der offene Industrial Ethernet-Standard für die Automatisierung - gewährleistet eine durchgängige Kommunikation. Bereits bestehende Feldbussysteme lassen sich ganz einfach integrieren. Damit sind Ihre Investitionen auch in der Zukunft gesichert. Mit PROFINET lassen sich die etablierten IT-Dienste (z.B. Web-Dienste, Remote Services, TCP/IP-Kommunikation) einfach nutzen. PROFINET bietet neue Diagnosemöglichkeiten und ermöglicht weitere Applikationen, z.B. drahtlose Automatisierung mit Industrial Wireless LAN.
Die ASICs der ERTEC Familie – optimale Leistung und niedrige Implementierungskosten
Die ASICs ERTEC (Enhanced Real-Time Ethernet Controller) unterstützen beide Echtzeiteigenschaften, Real-Time (RT) für zeitkritische Prozessdaten und Isochronous Real-Time (IRT) für besonders anspruchsvolle Anwendungen, beispielsweise für Motion Control-Anwendungen, und sind die Basistechnologie für durchgängige Systemlösungen mit PROFINET.
Development Kits für ERTEC – Entwicklung einfach gemacht
Die dazugehörigen Development Kits für ERTEC bieten eine funktionsfähige Entwicklungsumgebung und ermöglichen somit eine einfache Entwicklung von Geräten für Industrial Ethernet mit PROFINET.
Development-Kit für PROFINET IO-Devices - Entwicklungspaket für Eigenentwicklung mit Standard-Controllern
Mit dem PROFINET Development Kit können Feldgerätehersteller PROFINET Feldgeräte (IO-Devices) schneller entwickeln und anbieten.
Mehr Informationen:
PDF Download Broschüre "Unternehmensweit automatisieren, durchgängig kommunizieren. PROFINET, der offene Industrial Ethernet Standard."
PDF Download Broschüre "ERTEC System-on-chip Lösungen: Echtzeit am Industrial Ethernet"
Link to other website mehr zu PROFINET
Link to other website PROFINET Support
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen