|
|
 |
Profibus Technologie für die SIMATIC ET 200 Systeme
PROFIBUS ist der Feldbus Nummer 1 - Beweis dafür sind mehr als 15 Millionen
installierter Knoten weltweit. PROFIBUS wird nicht nur im Fertigungsbereich,
sondern durchgängig in der Prozessindustrie eingesetzt - bis in den
explosionsgefährdeten Bereich. Standard-Schnittstellen ermöglichen eine
einfache und schnelle Anbindung der Peripherie an Ihre Systeme und damit
eine durchgängige Kommunikation von der Zellen- bis zur Feldebene. |
| Netzkomponenten für SIMATIC ET 200 Systeme |
| SIMATIC bietet ein umfangreiches Spektrum von
Netzkomponenten für die elektrische und optische Übertragungstechnik mit
PROFIBUS. |
| ASICs und Entwicklungspakete |
| Die Entwicklung von PROFIBUS Geräten durch
Fremdhersteller unterstützen wir durch spezielle ASICs und
Entwicklungspakete. |
|
|
Alles zu Dezentrale Peripherie SIMATIC ET200
|
|